ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieTerminal BlocksProduktunterfamiliePluggable ConnectorRastermaßPitch 5.00 mmRastermaßPCBProduktserieWR-TBL Serie 371B - 5.00 mm Vertical Male PCB Header

WR-TBL Serie 371B - 5.00 mm Vertical Male PCB Header

WR-TBL Serie 371B - 5.00 mm Vertical Male PCB Header
General Information
Betriebstemperatur-40 °C up to +105 °C
EinhaltungRoHS
Raster5 mm
Material Properties
IsolationsmaterialPA66
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
KontaktmaterialMessing
KontaktbeschichtungZinn
Electrical Properties
IR16 A
IR cULus16 A
Arbeitsspannung300 V (AC)
Arbeitsspannung [cULus]300 V (AC)
Spannungsfestigkeit [cULus]2000 V (AC)
Kontaktwiderstand [cULus]20 mΩ
Certification
cULus ZulassungE315414

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTyp Muster
691371700002BSPEC
6 Dateien 2 Pluggable PCB Nein Vertikal
691371700003BSPEC
6 Dateien 3 Pluggable PCB Nein Vertikal
691371700004BSPEC
6 Dateien 4 Pluggable PCB Nein Vertikal
691371700005BSPEC
6 Dateien 5 Pluggable PCB Nein Vertikal
691371700006BSPEC
6 Dateien 6 Pluggable PCB Nein Vertikal
691371700007BSPEC
6 Dateien 7 Pluggable PCB Nein Vertikal
691371700008BSPEC
6 Dateien 8 Pluggable PCB Nein Vertikal
691371700012BSPEC
6 Dateien 12 Pluggable PCB Nein Vertikal
Artikel Nr. Daten­blatt
691371700002BSPEC
691371700003BSPEC
691371700004BSPEC
691371700005BSPEC
691371700006BSPEC
691371700007BSPEC
691371700008BSPEC
691371700012BSPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTyp Muster

Terminal Blocks - Standard, Personalized & Highly Customized

Tailored to your needs

Custom & Standard Terminal Blocks

Neben einem Portfolio von mehr als 2000 Standardbauteilen, bietet Würth Elektronik verschiedene Möglichkeiten, die Produkte auf Ihre spezifischen Anforderungen zuzuschneiden. Personalisierte Modifikationen von Standard Terminal Blocks sind bei kleinen bis mittleren Stückzahlen als besonderer Service innerhalb weniger Tage verfügbar. Komplett kundenspezifische Lösungen sind in hohen Stückzahlen innerhalb weniger Wochen möglich. Eigene Konstruktion, Werkzeugbau und Prototypenbau stellen sicher, dass alle kundenspezifischen Anforderungen erfüllt werden.

  • Kundenspezifische Produkte nach Ihren Anforderungen
  • Über 2000 Standardbauteile
  • Ab Lager verfügbar ohne MOQ
  • Personalisierte Modifikationen von Standardteilen für kleine Mengen
  • Farb- & Druckmöglichkeiten mit MOQ für Massenproduktion

Personalisierte Modifikationen von Standard Terminal Blocks

Tintenstrahlbedruckung

Bedruckung Ihrer Terminal Blocks (z.B. Kodierung, Personalisierung)

Kodierung

Vorinstallation von Kodierstiften nach Kodiervorgaben

Farbkodierung

Für ausgewählte Serien nach Ihren Vorgaben (412B / 412MB / 413B)

Assemblierung

Schnelle Assemblierung von Polzahlen nach Ihren Anforderungen