ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieTerminal BlocksProduktunterfamiliePluggable ConnectorRastermaßPitch 5.00 mmRastermaßPCBProduktserieWR-TBL Serie 3177 - 5.00 mm Close Horizontal PCB Header with Flanges

WR-TBL Serie 3177 - 5.00 mm Close Horizontal PCB Header with Flanges

WR-TBL Serie 3177 - 5.00 mm Close Horizontal PCB Header with Flanges
General Information
Betriebstemperatur-40 °C up to +105 °C
EinhaltungRoHS
Raster5 mm
Material Properties
IsolationsmaterialPA66
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
IsolationsfarbeGrün
Pin MaterialMessing
PinbeschichtungZinn über Nickel
Electrical Properties
IR20 A
IR cULus20 A
IR VDE20 A
Arbeitsspannung300 V (AC)
Arbeitsspannung [cULus]300 V (AC)
Arbeitsspannung [VDE]300 V (AC)
Spannungsfestigkeit [cULus]1600 V (AC)
Spannungsfestigkeit [VDE]2500 V (AC)
Kontaktwiderstand [cULus]20 mΩ
Kontaktwiderstand [VDE]20 mΩ
Certification
cULus ZulassungE315414
VDE-Zulassung40023195

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTyp Muster
691317710002SPEC
6 Dateien 2 PCB Header PCB Nein Horizontal
691317710003SPEC
6 Dateien 3 PCB Header PCB Nein Horizontal
691317710004SPEC
6 Dateien 4 PCB Header PCB Nein Horizontal
691317710005SPEC
6 Dateien 5 PCB Header PCB Nein Horizontal
691317710006SPEC
6 Dateien 6 PCB Header PCB Nein Horizontal
691317710007SPEC
6 Dateien 7 PCB Header PCB Nein Horizontal
691317710008SPEC
6 Dateien 8 PCB Header PCB Nein Horizontal
691317710012SPEC
6 Dateien 12 PCB Header PCB Nein Horizontal
Artikel Nr. Daten­blatt
691317710002SPEC
691317710003SPEC
691317710004SPEC
691317710005SPEC
691317710006SPEC
691317710007SPEC
691317710008SPEC
691317710012SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTyp Muster

Terminal Blocks - Standard, Personalized & Highly Customized

Tailored to your needs

Custom & Standard Terminal Blocks

Neben einem Portfolio von mehr als 2000 Standardbauteilen, bietet Würth Elektronik verschiedene Möglichkeiten, die Produkte auf Ihre spezifischen Anforderungen zuzuschneiden. Personalisierte Modifikationen von Standard Terminal Blocks sind bei kleinen bis mittleren Stückzahlen als besonderer Service innerhalb weniger Tage verfügbar. Komplett kundenspezifische Lösungen sind in hohen Stückzahlen innerhalb weniger Wochen möglich. Eigene Konstruktion, Werkzeugbau und Prototypenbau stellen sicher, dass alle kundenspezifischen Anforderungen erfüllt werden.

  • Kundenspezifische Produkte nach Ihren Anforderungen
  • Über 2000 Standardbauteile
  • Ab Lager verfügbar ohne MOQ
  • Personalisierte Modifikationen von Standardteilen für kleine Mengen
  • Farb- & Druckmöglichkeiten mit MOQ für Massenproduktion

Personalisierte Modifikationen von Standard Terminal Blocks

Tintenstrahlbedruckung

Bedruckung Ihrer Terminal Blocks (z.B. Kodierung, Personalisierung)

Kodierung

Vorinstallation von Kodierstiften nach Kodiervorgaben

Farbkodierung

Für ausgewählte Serien nach Ihren Vorgaben (412B / 412MB / 413B)

Assemblierung

Schnelle Assemblierung von Polzahlen nach Ihren Anforderungen