ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieTerminal BlocksProduktunterfamiliePluggable ConnectorRastermaßPitch 5.00 mmRastermaßPlugRastermaßWR-TBL Series 3157 - 5.00 mm Horizontal Entry Plug w. Spring Clamp w. Separator Wall

WR-TBL Series 3157 - 5.00 mm Horizontal Entry Plug w. Spring Clamp w. Separator Wall

WR-TBL Series 3157 - 5.00 mm Horizontal Entry Plug w. Spring Clamp w. Separator Wall
General Information
Betriebstemperatur-30 °C up to +160 °C
EinhaltungRoHS
Raster5 mm
Material Properties
IsolationsmaterialPA66
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
IsolationsfarbeGrün
KontaktmaterialKupferlegierung
KontaktbeschichtungNickel
SchraubanschlussmaterialEdelstahl
SchraubanschlussbeschichtungZink
KabelschutzmaterialKupferlegierung mit Zinn
Electrical Properties
IR12 A
IR cULus12 A
IR VDE12 A
Arbeitsspannung250 V (AC); 300 V (AC)
Arbeitsspannung [cULus]300 V (AC)
Arbeitsspannung [VDE]250 V (AC)
Spannungsfestigkeit [cULus]1600 V (AC)
Spannungsfestigkeit [VDE]4000 V (AC)
Kontaktwiderstand [cULus]20 mΩ
Kontaktwiderstand [VDE]20 mΩ
Mechanical Properties
Kabellänge6 (mm)
SchraubeM3
Wire Properties
Solid Wire Section (AWG)30 to 14 (AWG)
Solid Wire Section (Metric)0.0509 to 2.08 (mm²)
Stranded Wire Section (AWG)30 to 14 (AWG)
Stranded Wire Section (Metric)0.0509 to 2.08 (mm²)
Certification
cULus Zulassungul62368
VDE-Zulassung40048417

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire Section Muster
691315710102SPEC
3 Dateien 2 Pluggable Kabel Nein Horizontal 30 to 14 (AWG) 0.0509 to 2.08 (mm²)
691315710103SPEC
3 Dateien 3 Pluggable Kabel Nein Horizontal 30 to 14 (AWG) 0.0509 to 2.08 (mm²)
691315710104SPEC
3 Dateien 4 Pluggable Kabel Nein Horizontal 30 to 14 (AWG) 0.0509 to 2.08 (mm²)
Artikel Nr. Daten­blatt
691315710102SPEC
691315710103SPEC
691315710104SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire Section Muster

Terminal Blocks - Standard, Personalized & Highly Customized

Tailored to your needs

Custom & Standard Terminal Blocks

Neben einem Portfolio von mehr als 2000 Standardbauteilen, bietet Würth Elektronik verschiedene Möglichkeiten, die Produkte auf Ihre spezifischen Anforderungen zuzuschneiden. Personalisierte Modifikationen von Standard Terminal Blocks sind bei kleinen bis mittleren Stückzahlen als besonderer Service innerhalb weniger Tage verfügbar. Komplett kundenspezifische Lösungen sind in hohen Stückzahlen innerhalb weniger Wochen möglich. Eigene Konstruktion, Werkzeugbau und Prototypenbau stellen sicher, dass alle kundenspezifischen Anforderungen erfüllt werden.

  • Kundenspezifische Produkte nach Ihren Anforderungen
  • Über 2000 Standardbauteile
  • Ab Lager verfügbar ohne MOQ
  • Personalisierte Modifikationen von Standardteilen für kleine Mengen
  • Farb- & Druckmöglichkeiten mit MOQ für Massenproduktion

Personalisierte Modifikationen von Standard Terminal Blocks

Tintenstrahlbedruckung

Bedruckung Ihrer Terminal Blocks (z.B. Kodierung, Personalisierung)

Kodierung

Vorinstallation von Kodierstiften nach Kodiervorgaben

Farbkodierung

Für ausgewählte Serien nach Ihren Vorgaben (412B / 412MB / 413B)

Assemblierung

Schnelle Assemblierung von Polzahlen nach Ihren Anforderungen