General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -30 °C up to +110 °C |
Raster | 5 mm |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PA6/66 |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Isolationsfarbe | Grün |
Schraubanschlussmaterial | Stahl |
Schraubanschlussbeschichtung | Zink |
Kabelschutzmaterial | Kupferlegierung mit Zinn |
Electrical Properties | |
---|---|
IR cULus | 16 A |
IR VDE | 24 A |
Arbeitsspannung | 250 V (AC); 300 V (AC) |
Arbeitsspannung [cULus] | 300 V (AC) |
Arbeitsspannung [VDE] | 250 V (AC) |
Spannungsfestigkeit [cULus] | 1600 V (AC) |
Spannungsfestigkeit [VDE] | 2000 V (AC) |
Kontaktwiderstand [cULus] | 20 mΩ |
Kontaktwiderstand [VDE] | 20 mΩ |
Mechanical Properties | |
---|---|
Kabellänge | 6 (mm) |
Schraube | M2.5 |
Certification | |
---|---|
cULus Zulassung | ul62368 |
VDE-Zulassung | 40021397 |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Karton |
Application Notes
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691137710002 | SPEC | 6 Dateien | 2 | Wire Protector | PCB | Nein | Horizontal | 12 to 30 (AWG) 0.5 to 2.5 (mm²) | 612690 691001 | |
691137710003 | SPEC | 6 Dateien | 3 | Wire Protector | PCB | Nein | Horizontal | 12 to 30 (AWG) 0.5 to 2.5 (mm²) | – | |
691137710004 | SPEC | 6 Dateien | 4 | Wire Protector | PCB | Nein | Horizontal | 12 to 30 (AWG) 0.5 to 2.5 (mm²) | – | |
691137710005 | SPEC | 6 Dateien | 5 | Wire Protector | PCB | Nein | Horizontal | 12 to 30 (AWG) 0.5 to 2.5 (mm²) | – | |
691137710006 | SPEC | 6 Dateien | 6 | Wire Protector | PCB | Nein | Horizontal | 12 to 30 (AWG) 0.5 to 2.5 (mm²) | – | |
691137710008 | SPEC | 6 Dateien | 8 | Wire Protector | PCB | Nein | Horizontal | 12 to 30 (AWG) 0.5 to 2.5 (mm²) | – |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
691137710002 | SPEC |
691137710003 | SPEC |
691137710004 | SPEC |
691137710005 | SPEC |
691137710006 | SPEC |
691137710008 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Design Kit | Muster |
---|
Beispiele von hochgradig kundenspezifischen Produkten
In-House Design & Beratung
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: