de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

WR-TBL Series 1367- 5.00 mm Horizontal Cable Entry w. Pressure Clamp

Kind Properties
P 5 mm
Material Properties
Isolationsmaterial PC
Isolation Brennbarkeitsklasse UL94 V-0
Isolationsfarbe Grau
Kontaktmaterial Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung Nickel über Zinn
Schraubanschlussbeschichtung Stahl
Schraubanschlussmaterial Zink
Kabelschutzmaterial Kupferlegierung
General Information
Betriebstemperatur -30 up to +120 °C
Einhaltung Lead free / RoHS
Electrical Properties
IR UL 16 A
IR VDE 24 A
Arbeitsspannung 300 V (AC); 450 V (AC)
Arbeitsspannung [UL] 300 V (AC)
Arbeitsspannung [VDE] 450 V (AC)
Spannungsfestigkeit [UL] 1600 V (AC)
Spannungsfestigkeit [cULus] 1600 V (AC)
Spannungsfestigkeit [VDE] 2500 V (AC)
Kontaktwiderstand [UL] 20 mΩ
Kontaktwiderstand [cULus] 20 mΩ
Kontaktwiderstand [VDE] 20 mΩ
Mechanical Properties
Kabellänge 7 (mm)
Schraube M3
Certification
cULus Zulassung E150931
UL-Zulassung E150931 CAT N: CZZ (1)
VDE-Zulassung 40021362
VDE-Zulassung 40021377 TYPE: CZZ
Packaging Properties
Verpackung Karton

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Anwendung PCB/Kabel/Panel Modularity Typ Pins Wire Section Muster
691136710004
IGE STE 3D ALT EAG CAD Pressure Clamp PCB Nein Horizontal 4 30 to 14 (AWG) 0.05 to 2.08 (mm²)
691136710005
IGE STE 3D ALT EAG CAD Pressure Clamp PCB Nein Horizontal 5 30 to 14 (AWG) 0.05 to 2.08 (mm²)
691136710006
IGE STE 3D ALT EAG CAD Pressure Clamp PCB Nein Horizontal 6 30 to 14 (AWG) 0.05 to 2.08 (mm²)
691136710007
IGE STE 3D ALT EAG CAD Pressure Clamp PCB Nein Horizontal 7 30 to 14 (AWG) 0.05 to 2.08 (mm²)
691136710008
IGE STE 3D ALT EAG CAD Pressure Clamp PCB Nein Horizontal 8 30 to 14 (AWG) 0.05 to 2.08 (mm²)
691136710009
IGE STE 3D ALT EAG CAD Pressure Clamp PCB Nein Horizontal 9 30 to 14 (AWG) 0.05 to 2.08 (mm²)
691136710010
IGE STE 3D ALT EAG CAD Pressure Clamp PCB Nein Horizontal 10 30 to 14 (AWG) 0.05 to 2.08 (mm²)
Artikel Nr. Daten­blatt
691136710004
691136710005
691136710006
691136710007
691136710008
691136710009
691136710010
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Anwendung PCB/Kabel/Panel Modularity Typ Pins Wire Section Muster