de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

WR-TBL Serie 1357- 5.00 mm Vertical Cable Entry w. Pressure Clamp

Kind Properties
P 5 mm
Material Properties
Isolationsmaterial PC
Isolation Brennbarkeitsklasse UL94 V-0
Isolationsfarbe Grau
Kontaktmaterial Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung Nickel über Zinn
Schraubanschlussbeschichtung Stahl
Schraubanschlussmaterial Zink
Kabelschutzmaterial Kupferlegierung
General Information
Betriebstemperatur -30 up to +120 °C
Einhaltung Lead free / RoHS
Electrical Properties
IR UL 14 A
IR VDE 13.5 A
Arbeitsspannung [UL] 300 V (AC)
Arbeitsspannung [VDE] 250 V (AC)
Spannungsfestigkeit [UL] 1600 V (AC)
Spannungsfestigkeit [cULus] 1600 V (AC)
Spannungsfestigkeit [VDE] 2000 V (AC)
Kontaktwiderstand [UL] 20 mΩ
Kontaktwiderstand [cULus] 20 mΩ
Kontaktwiderstand [VDE] 20 mΩ
Mechanical Properties
Kabellänge 6 (mm)
Schraube M2.5
Certification
cULus Zulassung E150931
UL-Zulassung E150931 CAT N: CZI (2)
VDE-Zulassung 40021362
VDE-Zulassung 40021362 TYPE: CZI
Packaging Properties
Verpackung Karton

Artikeldaten

Artikel Nr. SPEC Downloads Anwendung PCB/Kabel/Panel Modularity Typ Pins Wire Section Muster
691135700004
IGE STE 3D ALT EAG Pressure Clamp PCB Nein Vertikal 4 30 to 14 (AWG) 0.05 to 2.08 (mm²)
691135700005
IGE STE 3D ALT EAG Pressure Clamp PCB Nein Vertikal 5 30 to 14 (AWG) 0.05 to 2.08 (mm²)
691135700006
IGE STE 3D ALT EAG Pressure Clamp PCB Nein Vertikal 6 30 to 14 (AWG) 0.05 to 2.08 (mm²)
691135700007
IGE STE 3D ALT EAG Pressure Clamp PCB Nein Vertikal 7 30 to 14 (AWG) 0.05 to 2.08 (mm²)
691135700008
IGE STE 3D ALT EAG Pressure Clamp PCB Nein Vertikal 8 30 to 14 (AWG) 0.05 to 2.08 (mm²)
691135700009
IGE STE 3D ALT EAG Pressure Clamp PCB Nein Vertikal 9 30 to 14 (AWG) 0.05 to 2.08 (mm²)
691135700010
IGE STE 3D ALT EAG Pressure Clamp PCB Nein Vertikal 10 30 to 14 (AWG) 0.05 to 2.08 (mm²)
Artikel Nr. SPEC
691135700004
691135700005
691135700006
691135700007
691135700008
691135700009
691135700010
Muster
Artikel Nr. SPEC Downloads Anwendung PCB/Kabel/Panel Modularity Typ Pins Wire Section Muster