General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -30 °C up to +85 °C |
Raster | 5 mm |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PC |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Isolationsfarbe | Grau |
Schraubanschlussmaterial | Stahl |
Schraubanschlussbeschichtung | Zink |
Kabelschutzmaterial | Kupferlegierung |
Electrical Properties | |
---|---|
IR cULus | 18 A |
IR VDE | 20 A |
Arbeitsspannung | 250 V (AC); 300 V (AC) |
Arbeitsspannung [cULus] | 300 V (AC) |
Arbeitsspannung [VDE] | 250 V (AC) |
Spannungsfestigkeit [cULus] | 1600 V (AC) |
Spannungsfestigkeit [VDE] | 2000 V (AC) |
Kontaktwiderstand [cULus] | 20 mΩ |
Kontaktwiderstand [VDE] | 20 mΩ |
Mechanical Properties | |
---|---|
Kabellänge | 7 (mm) |
Schraube | M2.5 |
Certification | |
---|---|
cULus Zulassung | ul62368 |
VDE-Zulassung | 40021373 |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Karton |
Application Notes
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691133710004 | SPEC | 6 Dateien | 4 | Wire Protector | PCB | Nein | Horizontal | 30 to 12 (AWG) 0.2 to 2.5 (mm²) | |
691133710005 | SPEC | 6 Dateien | 5 | Wire Protector | PCB | Nein | Horizontal | 30 to 12 (AWG) 0.2 to 2.5 (mm²) | |
691133710006 | SPEC | 6 Dateien | 6 | Wire Protector | PCB | Nein | Horizontal | 30 to 12 (AWG) 0.2 to 2.5 (mm²) | |
691133710007 | SPEC | 6 Dateien | 7 | Wire Protector | PCB | Nein | Horizontal | 30 to 12 (AWG) 0.2 to 2.5 (mm²) | |
691133710008 | SPEC | 6 Dateien | 8 | Wire Protector | PCB | Nein | Horizontal | 30 to 12 (AWG) 0.2 to 2.5 (mm²) | |
691133710009 | SPEC | 6 Dateien | 9 | Wire Protector | PCB | Nein | Horizontal | 30 to 12 (AWG) 0.2 to 2.5 (mm²) | |
691133710010 | SPEC | 6 Dateien | 10 | Wire Protector | PCB | Nein | Horizontal | 30 to 12 (AWG) 0.2 to 2.5 (mm²) |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
691133710004 | SPEC |
691133710005 | SPEC |
691133710006 | SPEC |
691133710007 | SPEC |
691133710008 | SPEC |
691133710009 | SPEC |
691133710010 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Muster |
---|