General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +105 °C |
Einhaltung | RoHS |
Raster | 5 mm |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PA66 |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Isolationsfarbe | Grün |
Kontaktmaterial | Stahl |
Kontaktbeschichtung | Zink |
Schraubanschlussmaterial | Stahl |
Schraubanschlussbeschichtung | Zink |
Kabelschutzmaterial | Stahl |
Electrical Properties | |
---|---|
IR cULus | 20 A |
Arbeitsspannung | 300 V (AC) |
Arbeitsspannung [cULus] | 300 V (AC) |
Spannungsfestigkeit | 2000 V (AC) |
Spannungsfestigkeit [cULus] | 2000 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 20 mΩ |
Kontaktwiderstand [cULus] | 20 mΩ |
Mechanical Properties | |
---|---|
Kabellänge | 9 (mm) |
Schraube | M2 |
Certification | |
---|---|
cULus Zulassung | E315414 |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Karton |
Application Notes
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691126710002B | SPEC | 6 Dateien | 2 | Pressure Clamp | PCB | Ja | Horizontal | 30 to 12 (AWG) 0.2 to 2.5 (mm²) | 691001 | |
691126710003B | SPEC | 6 Dateien | 3 | Pressure Clamp | PCB | Ja | Horizontal | 30 to 12 (AWG) 0.2 to 2.5 (mm²) | – | |
691126710004B | SPEC | 6 Dateien | 4 | Pressure Clamp | PCB | Ja | Horizontal | 30 to 12 (AWG) 0.2 to 2.5 (mm²) | – | |
691126710005B | SPEC | 6 Dateien | 5 | Pressure Clamp | PCB | Ja | Horizontal | 30 to 12 (AWG) 0.2 to 2.5 (mm²) | – | |
691126710006B | SPEC | 6 Dateien | 6 | Pressure Clamp | PCB | Ja | Horizontal | 30 to 12 (AWG) 0.2 to 2.5 (mm²) | – | |
691126710008B | SPEC | 6 Dateien | 8 | Pressure Clamp | PCB | Ja | Horizontal | 30 to 12 (AWG) 0.2 to 2.5 (mm²) | – |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
691126710002B | SPEC |
691126710003B | SPEC |
691126710004B | SPEC |
691126710005B | SPEC |
691126710006B | SPEC |
691126710008B | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Design Kit | Muster |
---|
Beispiele von hochgradig kundenspezifischen Produkten
In-House Design & Beratung
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: