General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +105 °C |
Einhaltung | RoHS |
Raster | 3.81 mm |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | LCP |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Kontaktmaterial | Messing |
Kontaktbeschichtung | Zinn |
Electrical Properties | |
---|---|
IR | 10 A |
IR cULus | 10 A |
Arbeitsspannung | 300 V (AC) |
Arbeitsspannung [cULus] | 300 V (AC) |
Spannungsfestigkeit [cULus] | 2500 V (AC) |
Kontaktwiderstand [cULus] | 20 mΩ |
Certification | |
---|---|
cULus Zulassung | E315414 |
Application Notes
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691701320002B | SPEC | 6 Dateien | 2 | Pluggable | PCB | Nein | Vertikal | |
691701320003B | SPEC | 6 Dateien | 3 | Pluggable | PCB | Nein | Vertikal | |
691701320004B | SPEC | 6 Dateien | 4 | Pluggable | PCB | Nein | Vertikal | |
691701320005B | SPEC | 6 Dateien | 5 | Pluggable | PCB | Nein | Vertikal | |
691701320006B | SPEC | 6 Dateien | 6 | Pluggable | PCB | Nein | Vertikal |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
691701320002B | SPEC |
691701320003B | SPEC |
691701320004B | SPEC |
691701320005B | SPEC |
691701320006B | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Muster |
---|
Beispiele von hochgradig kundenspezifischen Produkten
In-House Design & Beratung
Gegenstecker
WR-TBL Serie 361 - 3.81 mm Vertical
WR-TBL Serie 3643 - 3.81 mm Vertical with flanges screw
WR-TBL Serie 368B - 3.81 mm Screwless Vertical
WR-TBL Serie 3663 - 3.81 mm Horizontal with Hook on Back SIde
WR-TBL Serie 3633 - 3.81 mm Horizontal with hook on wire Side
WR-TBL Serie 3083 - 3.81 mm Vertical Reserved PCB Header with Flanges
WR-TBL Serie 3583 - 3.81 mm Horizontal IDC Plug
WR-TBL Serie 3593 - 3.81 mm Horizontal IDC Plug with Flanges
WR-TBL Serie 3493 - 3.81 mm Vertical Reserved Plug with Flanges
WR-TBL Serie 3673 - 3.81 mm Horizontal with Flanges and Hook on Back Side
WR-TBL Serie 3483 - 3.81 mm Reversed Gender Plug Vertical Entry
WR-TBL Serie 3653 - 3.81 mm Horizontal with Flanges and Hook on Wire Side