ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieTerminal BlocksProduktunterfamiliePluggable ConnectorRastermaßPitch 3.81 mmRastermaßPCBRastermaßWR-TBL Series 7013B - 3.81 mm Horizontal PCB Header THR Type

WR-TBL Series 7013B - 3.81 mm Horizontal PCB Header THR Type

General Information
Betriebstemperatur-40 °C up to +105 °C
EinhaltungRoHS
Raster3.81 mm
Material Properties
IsolationsmaterialLCP
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
KontaktmaterialMessing
KontaktbeschichtungZinn
Electrical Properties
IR10 A
IR cULus10 A
Arbeitsspannung300 V (AC)
Arbeitsspannung [cULus]300 V (AC)
Spannungsfestigkeit [cULus]2500 V (AC)
Kontaktwiderstand [cULus]20 mΩ
Certification
cULus ZulassungE315414

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTyp Muster
691701340002BSPEC
6 Dateien 2 Pluggable PCB Nein Horizontal
691701340003BSPEC
6 Dateien 3 Pluggable PCB Nein Horizontal
691701340004BSPEC
6 Dateien 4 Pluggable PCB Nein Horizontal
691701340005BSPEC
6 Dateien 5 Pluggable PCB Nein Horizontal
691701340006BSPEC
6 Dateien 6 Pluggable PCB Nein Horizontal
Artikel Nr. Daten­blatt
691701340002BSPEC
691701340003BSPEC
691701340004BSPEC
691701340005BSPEC
691701340006BSPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTyp Muster

Terminal Blocks - Standard, Personalized & Highly Customized

Tailored to your needs

Custom & Standard Terminal Blocks

Neben einem Portfolio von mehr als 2000 Standardbauteilen, bietet Würth Elektronik verschiedene Möglichkeiten, die Produkte auf Ihre spezifischen Anforderungen zuzuschneiden. Personalisierte Modifikationen von Standard Terminal Blocks sind bei kleinen bis mittleren Stückzahlen als besonderer Service innerhalb weniger Tage verfügbar. Komplett kundenspezifische Lösungen sind in hohen Stückzahlen innerhalb weniger Wochen möglich. Eigene Konstruktion, Werkzeugbau und Prototypenbau stellen sicher, dass alle kundenspezifischen Anforderungen erfüllt werden.

  • Kundenspezifische Produkte nach Ihren Anforderungen
  • Über 2000 Standardbauteile
  • Ab Lager verfügbar ohne MOQ
  • Personalisierte Modifikationen von Standardteilen für kleine Mengen
  • Farb- & Druckmöglichkeiten mit MOQ für Massenproduktion

Personalisierte Modifikationen von Standard Terminal Blocks

Tintenstrahlbedruckung

Bedruckung Ihrer Terminal Blocks (z.B. Kodierung, Personalisierung)

Kodierung

Vorinstallation von Kodierstiften nach Kodiervorgaben

Farbkodierung

Für ausgewählte Serien nach Ihren Vorgaben (412B / 412MB / 413B)

Assemblierung

Schnelle Assemblierung von Polzahlen nach Ihren Anforderungen