General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +105 °C |
Einhaltung | RoHS |
Raster | 3.81 mm |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PA66 |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Kontaktmaterial | Messing |
Schraubanschlussmaterial | Stahl |
Schraubanschlussbeschichtung | Zink |
Kabelschutzmaterial | Phosphorbronze |
Electrical Properties | |
---|---|
IR | 8 A; 10 A |
IR cULus | 8 A |
IR VDE | 10 A |
Arbeitsspannung | 300 V (AC) |
Arbeitsspannung [cULus] | 300 V (AC) |
Arbeitsspannung [VDE] | 300 V (AC) |
Spannungsfestigkeit [cULus] | 1600 V (AC) |
Spannungsfestigkeit [VDE] | 2500 V (AC) |
Kontaktwiderstand [cULus] | 20 mΩ |
Kontaktwiderstand [VDE] | 20 mΩ |
Mechanical Properties | |
---|---|
Kabellänge | 6 up to 7 (mm) |
Schraube | M2 |
Wire Properties | |
---|---|
Solid Wire Section (AWG) | 16 to 28 (AWG) |
Solid Wire Section (Metric) | 1.31 to 0.0810 (mm²) |
Stranded Wire Section (AWG) | 16 to 28 (AWG) |
Stranded Wire Section (Metric) | 1.31 to 0.0810 (mm²) |
Certification | |
---|---|
cULus Zulassung | E315414 |
VDE-Zulassung | 40023402 |
Application Notes
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691367310002 | SPEC | 3 Dateien | 2 | Pluggable | Kabel | Nein | Horizontal | 16 to 28 (AWG) 1.31 to 0.0810 (mm²) | |
691367310003 | SPEC | 3 Dateien | 3 | Pluggable | Kabel | Nein | Horizontal | 16 to 28 (AWG) 1.31 to 0.0810 (mm²) | |
691367310004 | SPEC | 3 Dateien | 4 | Pluggable | Kabel | Nein | Horizontal | 16 to 28 (AWG) 1.31 to 0.0810 (mm²) | |
691367310005 | SPEC | 3 Dateien | 5 | Pluggable | Kabel | Nein | Horizontal | 16 to 28 (AWG) 1.31 to 0.0810 (mm²) | |
691367310006 | SPEC | 3 Dateien | 6 | Pluggable | Kabel | Nein | Horizontal | 16 to 28 (AWG) 1.31 to 0.0810 (mm²) | |
691367310007 | SPEC | 3 Dateien | 7 | Pluggable | Kabel | Nein | Horizontal | 16 to 28 (AWG) 1.31 to 0.0810 (mm²) | |
691367310008 | SPEC | 3 Dateien | 8 | Pluggable | Kabel | Nein | Horizontal | 16 to 28 (AWG) 1.31 to 0.0810 (mm²) | |
691367310012 | SPEC | 3 Dateien | 12 | Pluggable | Kabel | Nein | Horizontal | 16 to 28 (AWG) 1.31 to 0.0810 (mm²) |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
691367310002 | SPEC |
691367310003 | SPEC |
691367310004 | SPEC |
691367310005 | SPEC |
691367310006 | SPEC |
691367310007 | SPEC |
691367310008 | SPEC |
691367310012 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Muster |
---|
Beispiele von hochgradig kundenspezifischen Produkten
In-House Design & Beratung
Gegenstecker
WR-TBL Series 3103 - PCB Header Reversed Gender 3.81mm pitch - Horizontal cable entry with Flanges & Coding finger - THT
WR-TBL Serie 3233 - 3.81 mm Vertical PCB Header with Flanges
WR-TBL Serie 3303 - 3.81 mm Double Level Vertical Male PCB Header with Flanges & Nut Type
WR-TBL Serie 3273 - 3.81 mm Double Level Horizontal Male PCB Header
WR-TBL Serie 3253 - 3.81 mm Horizontal PCB Header with Flanges
WR-TBL Serie 3283 - 3.81 mm Double Level Horizontal Male PCB Header with Flanges & Nut Type
WR-TBL Serie 357B - 3.81 mm Double Level Horizontal Male PCB Header with Flanges
WR-TBL Series 357B - 3.81 mm Double Level Vertical Male PCB Header with Flanges
WR-TBL Serie 7013 - 3.81 mm Vertical PCB Header THR Type with Flanges
WR-TBL Serie 7013 - 3.81 mm Horizontal PCB Header THR Type with Flanges