General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +105 °C |
Einhaltung | RoHS |
Raster | 3.81 mm |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PA66 |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Kontaktmaterial | Messing |
Schraubanschlussmaterial | Stahl |
Schraubanschlussbeschichtung | Zink |
Kabelschutzmaterial | Phosphorbronze |
Electrical Properties | |
---|---|
IR | 8 A; 10.5 A |
IR cULus | 8 A |
IR VDE | 10.5 A |
Arbeitsspannung | 300 V (AC) |
Arbeitsspannung [cULus] | 300 V (AC) |
Arbeitsspannung [VDE] | 300 V (AC) |
Spannungsfestigkeit [cULus] | 1600 V (AC) |
Spannungsfestigkeit [VDE] | 2500 V (AC) |
Kontaktwiderstand [cULus] | 20 mΩ |
Kontaktwiderstand [VDE] | 20 mΩ |
Mechanical Properties | |
---|---|
Kabellänge | 6 up to 7 (mm) |
Schraube | M2 |
Wire Properties | |
---|---|
Solid Wire Section (AWG) | 16 to 28 (AWG) |
Solid Wire Section (Metric) | 1.31 to 0.0810 (mm²) |
Stranded Wire Section (AWG) | 16 to 28 (AWG) |
Stranded Wire Section (Metric) | 1.31 to 0.0810 (mm²) |
Certification | |
---|---|
cULus Zulassung | E315414 |
VDE-Zulassung | 40023402 |
Application Notes
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691363310002 | SPEC | 3 Dateien | 2 | Pluggable | Kabel | Nein | Horizontal | 16 to 28 (AWG) 1.31 to 0.0810 (mm²) | – | |
691363310003 | SPEC | 3 Dateien | 3 | Pluggable | Kabel | Nein | Horizontal | 16 to 28 (AWG) 1.31 to 0.0810 (mm²) | 691002 | |
691363310004 | SPEC | 3 Dateien | 4 | Pluggable | Kabel | Nein | Horizontal | 16 to 28 (AWG) 1.31 to 0.0810 (mm²) | – | |
691363310005 | SPEC | 3 Dateien | 5 | Pluggable | Kabel | Nein | Horizontal | 16 to 28 (AWG) 1.31 to 0.0810 (mm²) | – | |
691363310006 | SPEC | 3 Dateien | 6 | Pluggable | Kabel | Nein | Horizontal | 16 to 28 (AWG) 1.31 to 0.0810 (mm²) | – | |
691363310007 | SPEC | 3 Dateien | 7 | Pluggable | Kabel | Nein | Horizontal | 16 to 28 (AWG) 1.31 to 0.0810 (mm²) | – | |
691363310008 | SPEC | 3 Dateien | 8 | Pluggable | Kabel | Nein | Horizontal | 16 to 28 (AWG) 1.31 to 0.0810 (mm²) | – | |
691363310012 | SPEC | 3 Dateien | 12 | Pluggable | Kabel | Nein | Horizontal | 16 to 28 (AWG) 1.31 to 0.0810 (mm²) | – |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
691363310002 | SPEC |
691363310003 | SPEC |
691363310004 | SPEC |
691363310005 | SPEC |
691363310006 | SPEC |
691363310007 | SPEC |
691363310008 | SPEC |
691363310012 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Design Kit | Muster |
---|
Beispiele von hochgradig kundenspezifischen Produkten
In-House Design & Beratung
Gegenstecker
WR-TBL Serie 3073 - 3.81 mm Vertical Reversed PCB Header
WR-TBL Serie 321 - 3.81 mm Vertical PCB Header
WR-TBL Serie 3293 - 3.81 mm Double Level Vertical Male PCB Header
WR-TBL Serie 322 - 3.81 mm Horizontal PCB Header
WR-TBL Serie 356B - 3.81 mm Double Level Vertical Male PCB Header
WR-TBL Serie 356B - 3.81 mm Double Level Horizontal Male PCB Header
WR-TBL Serie 7013B - 3.81 mm Vertical PCB Header THR Type
WR-TBL Serie 7013 - 3.81 mm Vertical PCB Header THR Type with Flanges
WR-TBL Series 7013B - 3.81 mm Horizontal PCB Header THR Type
WR-TBL Serie 3273 - 3.81 mm Double Level Horizontal Male PCB Header
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: