ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieTerminal BlocksProduktunterfamilieRising Cage ClampRastermaßPitch 3.81 mmProduktserieWR-TBL Series 2213 - 3.81 mm 55° Entry Modular

WR-TBL Series 2213 - 3.81 mm 55° Entry Modular

WR-TBL Series 2213 - 3.81 mm 55° Entry Modular
General Information
Betriebstemperatur-40 °C up to +105 °C
EinhaltungRoHS
Raster3.81 mm
Material Properties
IsolationsmaterialPA66
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
IsolationsfarbeGrün
KontaktmaterialMessing
KontaktbeschichtungZinn
SchraubanschlussmaterialStahl
SchraubanschlussbeschichtungZink
KabelschutzmaterialMessing
Electrical Properties
IR cULus10 A
Arbeitsspannung300 V (AC)
Arbeitsspannung [cULus]300 V (AC)
Spannungsfestigkeit [cULus]1600 V (AC)
Kontaktwiderstand [cULus]20 mΩ
Mechanical Properties
Kabellänge5 up to 6 (mm)
SchraubeM2
Certification
cULus ZulassungE315414
Packaging Properties
VerpackungKarton

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionDesign Kit Muster
691221320002SPEC
6 Dateien 2 Rising Cage Clamp PCB Ja 55° 28 to 16 (AWG) 0.081 to 1.31 (mm²)691001
691221320003SPEC
6 Dateien 3 Rising Cage Clamp PCB Ja 55° 28 to 16 (AWG) 0.081 to 1.31 (mm²)
691221320004SPEC
6 Dateien 4 Rising Cage Clamp PCB Ja 55° 28 to 16 (AWG) 0.081 to 1.31 (mm²)
691221320005SPEC
6 Dateien 5 Rising Cage Clamp PCB Ja 55° 28 to 16 (AWG) 0.081 to 1.31 (mm²)
691221320006SPEC
6 Dateien 6 Rising Cage Clamp PCB Ja 55° 28 to 16 (AWG) 0.081 to 1.31 (mm²)
Artikel Nr. Daten­blatt
691221320002SPEC
691221320003SPEC
691221320004SPEC
691221320005SPEC
691221320006SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionDesign Kit Muster

Terminal Blocks - Standard, Personalized & Highly Customized

Tailored to your needs

Custom & Standard Terminal Blocks

Neben einem Portfolio von mehr als 2000 Standardbauteilen, bietet Würth Elektronik verschiedene Möglichkeiten, die Produkte auf Ihre spezifischen Anforderungen zuzuschneiden. Personalisierte Modifikationen von Standard Terminal Blocks sind bei kleinen bis mittleren Stückzahlen als besonderer Service innerhalb weniger Tage verfügbar. Komplett kundenspezifische Lösungen sind in hohen Stückzahlen innerhalb weniger Wochen möglich. Eigene Konstruktion, Werkzeugbau und Prototypenbau stellen sicher, dass alle kundenspezifischen Anforderungen erfüllt werden.

  • Kundenspezifische Produkte nach Ihren Anforderungen
  • Über 2000 Standardbauteile
  • Ab Lager verfügbar ohne MOQ
  • Personalisierte Modifikationen von Standardteilen für kleine Mengen
  • Farb- & Druckmöglichkeiten mit MOQ für Massenproduktion

Personalisierte Modifikationen von Standard Terminal Blocks

Tintenstrahlbedruckung

Bedruckung Ihrer Terminal Blocks (z.B. Kodierung, Personalisierung)

Kodierung

Vorinstallation von Kodierstiften nach Kodiervorgaben

Farbkodierung

Für ausgewählte Serien nach Ihren Vorgaben (412B / 412MB / 413B)

Assemblierung

Schnelle Assemblierung von Polzahlen nach Ihren Anforderungen

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: