General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +105 °C |
Einhaltung | RoHS |
Raster | 3.5 mm |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PA66 |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Kontaktmaterial | Messing |
Kontaktbeschichtung | Zinn |
Electrical Properties | |
---|---|
IR | 10 A; 10.5 A |
IR cULus | 10 A |
IR VDE | 10.5 A |
Arbeitsspannung | 300 V (AC) |
Arbeitsspannung [cULus] | 300 V (AC) |
Arbeitsspannung [VDE] | 300 V (AC) |
Spannungsfestigkeit [cULus] | 1600 V (AC) |
Spannungsfestigkeit [VDE] | 2500 V (AC) |
Kontaktwiderstand [cULus] | 20 mΩ |
Kontaktwiderstand [VDE] | 20 mΩ |
Certification | |
---|---|
cULus Zulassung | E315414 |
VDE-Zulassung | 40023195 |
Application Notes
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691325110002 | SPEC | 6 Dateien | 2 | Pluggable | PCB | Nein | Horizontal | 691002 | |
691325110003 | SPEC | 6 Dateien | 3 | Pluggable | PCB | Nein | Horizontal | – | |
691325110004 | SPEC | 6 Dateien | 4 | Pluggable | PCB | Nein | Horizontal | – | |
691325110005 | SPEC | 6 Dateien | 5 | Pluggable | PCB | Nein | Horizontal | – | |
691325110006 | SPEC | 6 Dateien | 6 | Pluggable | PCB | Nein | Horizontal | – | |
691325110007 | SPEC | 6 Dateien | 7 | Pluggable | PCB | Nein | Horizontal | – | |
691325110008 | SPEC | 6 Dateien | 8 | Pluggable | PCB | Nein | Horizontal | – | |
691325110012 | SPEC | 6 Dateien | 12 | Pluggable | PCB | Nein | Horizontal | – |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
691325110002 | SPEC |
691325110003 | SPEC |
691325110004 | SPEC |
691325110005 | SPEC |
691325110006 | SPEC |
691325110007 | SPEC |
691325110008 | SPEC |
691325110012 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Design Kit | Muster |
---|
Beispiele von hochgradig kundenspezifischen Produkten
In-House Design & Beratung
Gegenstecker
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: