ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieTerminal BlocksProduktunterfamilieRising Cage ClampRastermaßPitch 3.50 mmProduktserieWR-TBL Series 2431 - 3.50 mm Horizontal cable entry with rising clamp

WR-TBL Series 2431 - 3.50 mm Horizontal cable entry with rising clamp

WR-TBL Series 2431 - 3.50 mm Horizontal cable entry with rising clamp
General Information
Betriebstemperatur-30 °C up to +120 °C
EinhaltungRoHS
Raster3.5 mm
Material Properties
IsolationsmaterialPA6/66
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
IsolationsfarbeGrün
KontaktmaterialKupferlegierung
KontaktbeschichtungNickel über Zinn
KontakttypStamped
SchraubanschlussmaterialStahl
SchraubanschlussbeschichtungZink
KabelschutzmaterialKupferlegierung
Electrical Properties
IR cULus10 A
IR VDE10 A
Arbeitsspannung130 V (AC); 300 V (AC)
Arbeitsspannung [cULus]300 V (AC)
Arbeitsspannung [VDE]130 V (AC)
Spannungsfestigkeit [cULus]1600 V (AC)
Spannungsfestigkeit [VDE]1250 V (AC)
Kontaktwiderstand20 mΩ
Kontaktwiderstand [cULus]20 mΩ
Kontaktwiderstand [VDE]20 mΩ
Mechanical Properties
Kabellänge6 (mm)
SchraubeM2
Certification
cULus Zulassungul62368
VDE-Zulassung40015434
VDE-Zulassung40015434 TYPE: CPA
Packaging Properties
VerpackungKarton

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire Section Muster
691243110004SPEC
6 Dateien 4 Rising Cage Clamp PCB Nein Horizontal 30 to 16 (AWG) 0.05 to 1.31 (mm²)
691243110005SPEC
6 Dateien 5 Rising Cage Clamp PCB Nein Horizontal 30 to 16 (AWG) 0.05 to 1.31 (mm²)
691243110006SPEC
6 Dateien 6 Rising Cage Clamp PCB Nein Horizontal 30 to 16 (AWG) 0.05 to 1.31 (mm²)
691243110007SPEC
6 Dateien 7 Rising Cage Clamp PCB Nein Horizontal 30 to 16 (AWG) 0.05 to 1.31 (mm²)
691243110008SPEC
6 Dateien 8 Rising Cage Clamp PCB Nein Horizontal 30 to 16 (AWG) 0.05 to 1.31 (mm²)
691243110009SPEC
6 Dateien 9 Rising Cage Clamp PCB Nein Horizontal 30 to 16 (AWG) 0.05 to 1.31 (mm²)
691243110010SPEC
6 Dateien 10 Rising Cage Clamp PCB Nein Horizontal 30 to 16 (AWG) 0.05 to 1.31 (mm²)
Artikel Nr. Daten­blatt
691243110004SPEC
691243110005SPEC
691243110006SPEC
691243110007SPEC
691243110008SPEC
691243110009SPEC
691243110010SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire Section Muster

Terminal Blocks - Standard, Personalized & Highly Customized

Tailored to your needs

Custom & Standard Terminal Blocks

Neben einem Portfolio von mehr als 2000 Standardbauteilen, bietet Würth Elektronik verschiedene Möglichkeiten, die Produkte auf Ihre spezifischen Anforderungen zuzuschneiden. Personalisierte Modifikationen von Standard Terminal Blocks sind bei kleinen bis mittleren Stückzahlen als besonderer Service innerhalb weniger Tage verfügbar. Komplett kundenspezifische Lösungen sind in hohen Stückzahlen innerhalb weniger Wochen möglich. Eigene Konstruktion, Werkzeugbau und Prototypenbau stellen sicher, dass alle kundenspezifischen Anforderungen erfüllt werden.

  • Kundenspezifische Produkte nach Ihren Anforderungen
  • Über 2000 Standardbauteile
  • Ab Lager verfügbar ohne MOQ
  • Personalisierte Modifikationen von Standardteilen für kleine Mengen
  • Farb- & Druckmöglichkeiten mit MOQ für Massenproduktion

Personalisierte Modifikationen von Standard Terminal Blocks

Tintenstrahlbedruckung

Bedruckung Ihrer Terminal Blocks (z.B. Kodierung, Personalisierung)

Kodierung

Vorinstallation von Kodierstiften nach Kodiervorgaben

Farbkodierung

Für ausgewählte Serien nach Ihren Vorgaben (412B / 412MB / 413B)

Assemblierung

Schnelle Assemblierung von Polzahlen nach Ihren Anforderungen