General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +105 °C |
Einhaltung | Lead free / RoHS |
Raster | 3.5 mm |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PA66 |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Isolationsfarbe | Grün |
Schraubanschlussmaterial | Stahl |
Schraubanschlussbeschichtung | Zink |
Kabelschutzmaterial | Messing |
Electrical Properties | |
---|---|
IR cULus | 10 A |
Arbeitsspannung | 300 V (AC) |
Arbeitsspannung [cULus] | 300 V (AC) |
Spannungsfestigkeit | 1600 V (AC) |
Spannungsfestigkeit [cULus] | 1600 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 20 mΩ |
Kontaktwiderstand [cULus] | 20 mΩ |
Mechanical Properties | |
---|---|
Kabellänge | 5 up to 6 (mm) |
Schraube | M2 |
Certification | |
---|---|
cULus Zulassung | E315414 |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Karton |
Application Notes
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691221120002 | SPEC | 6 Dateien | 2 | Rising Cage Clamp | PCB | Ja | 55° | 24 to 16 (AWG) 0.2 to 1 (mm²) | – | |
691221120003 | SPEC | 6 Dateien | 3 | Rising Cage Clamp | PCB | Ja | 55° | 24 to 16 (AWG) 0.2 to 1 (mm²) | 691001 | |
691221120004 | SPEC | 6 Dateien | 4 | Rising Cage Clamp | PCB | Ja | 55° | 24 to 16 (AWG) 0.2 to 1 (mm²) | – | |
691221120005 | SPEC | 6 Dateien | 5 | Rising Cage Clamp | PCB | Ja | 55° | 24 to 16 (AWG) 0.2 to 1 (mm²) | – | |
691221120006 | SPEC | 6 Dateien | 6 | Rising Cage Clamp | PCB | Ja | 55° | 24 to 16 (AWG) 0.2 to 1 (mm²) | – | |
691221120008 | SPEC | 6 Dateien | 8 | Rising Cage Clamp | PCB | Ja | 55° | 24 to 16 (AWG) 0.2 to 1 (mm²) | – |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
691221120002 | SPEC |
691221120003 | SPEC |
691221120004 | SPEC |
691221120005 | SPEC |
691221120006 | SPEC |
691221120008 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Design Kit | Muster |
---|
Beispiele von hochgradig kundenspezifischen Produkten
In-House Design & Beratung
Zubehör
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: