de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

WR-TBL Series 2141 - 3.50 mm Horiz. Entry Modular

Kind Properties
Raster3.5 mm
Material Properties
IsolationsmaterialPA66
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
IsolationsfarbeGrün
KontaktmaterialMessing
KontaktbeschichtungKupfer über Zink
SchraubanschlussbeschichtungStahl
SchraubanschlussmaterialZink
KabelschutzmaterialMessing
General Information
Betriebstemperatur-40 bis zu +105 °C
EinhaltungLead free / RoHS
Electrical Properties
IR cULus10 A
Arbeitsspannung300 V (AC)
Arbeitsspannung [cULus]300 V (AC)
Spannungsfestigkeit [cULus]1600 V (AC)
Kontaktwiderstand [cULus]20 mΩ
Mechanical Properties
Kabellänge5 up to 6 (mm)
SchraubeM2
Certification
cULus ZulassungE315414
Packaging Properties
VerpackungKarton

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionDesign Kit Muster
691214110002SPEC
6 Dateien 2 Rising Cage Clamp PCB Ja Horizontal 24 to 16 (AWG) 0.205 to 1.31 (mm²)
691214110003SPEC
6 Dateien 3 Rising Cage Clamp PCB Ja Horizontal 24 to 16 (AWG) 0.205 to 1.31 (mm²)691001
Artikel Nr. Daten­blatt
691214110002SPEC
691214110003SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: