ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieTerminal BlocksProduktunterfamilieRising Cage ClampRastermaßPitch 2.54 mmProduktserieWR-TBL Series 2109 - 2.54 mm Horiz. Entry

WR-TBL Series 2109 - 2.54 mm Horiz. Entry

WR-TBL Series 2109 - 2.54 mm Horiz. Entry
General Information
Betriebstemperatur-40 °C up to +105 °C
EinhaltungRoHS
Raster2.54 mm
Material Properties
IsolationsmaterialPA66
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
IsolationsfarbeGrün
SchraubanschlussmaterialStahl
SchraubanschlussbeschichtungZink
KabelschutzmaterialMessing
Electrical Properties
IR cULus6 A
Arbeitsspannung150 V (AC)
Arbeitsspannung [cULus]150 V (AC)
Spannungsfestigkeit1300 V (AC)
Spannungsfestigkeit [cULus]1300 V (AC)
Kontaktwiderstand20 mΩ
Kontaktwiderstand [cULus]20 mΩ
Mechanical Properties
Kabellänge4 up to 5 (mm)
SchraubeM1.6
Certification
cULus ZulassungE315414
Packaging Properties
VerpackungKarton

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionDesign Kit Muster
691210910002SPEC
6 Dateien 2 Rising Cage Clamp PCB Nein Horizontal 30 to 18 (AWG) 0.2 to 0.75 (mm²)612690
691001
691210910003SPEC
6 Dateien 3 Rising Cage Clamp PCB Nein Horizontal 30 to 18 (AWG) 0.2 to 0.75 (mm²)
691210910004SPEC
6 Dateien 4 Rising Cage Clamp PCB Nein Horizontal 30 to 18 (AWG) 0.2 to 0.75 (mm²)
691210910005SPEC
6 Dateien 5 Rising Cage Clamp PCB Nein Horizontal 30 to 18 (AWG) 0.2 to 0.75 (mm²)
691210910006SPEC
6 Dateien 6 Rising Cage Clamp PCB Nein Horizontal 30 to 18 (AWG) 0.2 to 0.75 (mm²)
691210910008SPEC
6 Dateien 8 Rising Cage Clamp PCB Nein Horizontal 30 to 18 (AWG) 0.2 to 0.75 (mm²)
Artikel Nr. Daten­blatt
691210910002SPEC
691210910003SPEC
691210910004SPEC
691210910005SPEC
691210910006SPEC
691210910008SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionDesign Kit Muster

Terminal Blocks - Standard, Personalized & Highly Customized

Tailored to your needs

Custom & Standard Terminal Blocks

Neben einem Portfolio von mehr als 2000 Standardbauteilen, bietet Würth Elektronik verschiedene Möglichkeiten, die Produkte auf Ihre spezifischen Anforderungen zuzuschneiden. Personalisierte Modifikationen von Standard Terminal Blocks sind bei kleinen bis mittleren Stückzahlen als besonderer Service innerhalb weniger Tage verfügbar. Komplett kundenspezifische Lösungen sind in hohen Stückzahlen innerhalb weniger Wochen möglich. Eigene Konstruktion, Werkzeugbau und Prototypenbau stellen sicher, dass alle kundenspezifischen Anforderungen erfüllt werden.

  • Kundenspezifische Produkte nach Ihren Anforderungen
  • Über 2000 Standardbauteile
  • Ab Lager verfügbar ohne MOQ
  • Personalisierte Modifikationen von Standardteilen für kleine Mengen
  • Farb- & Druckmöglichkeiten mit MOQ für Massenproduktion

Personalisierte Modifikationen von Standard Terminal Blocks

Tintenstrahlbedruckung

Bedruckung Ihrer Terminal Blocks (z.B. Kodierung, Personalisierung)

Kodierung

Vorinstallation von Kodierstiften nach Kodiervorgaben

Farbkodierung

Für ausgewählte Serien nach Ihren Vorgaben (412B / 412MB / 413B)

Assemblierung

Schnelle Assemblierung von Polzahlen nach Ihren Anforderungen

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: