General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +105 °C |
Einhaltung | RoHS |
Raster | 2.5 mm |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PA66 |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Isolationsfarbe | Grün |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktbeschichtung | Zinn |
Kontakttyp | Stamped |
Pin Material | Kupferlegierung |
Pinbeschichtung | Zinn über Nickel |
Electrical Properties | |
---|---|
IR | 4 A |
IR cULus | 4 A; 12 A |
Arbeitsspannung | 160 V (AC) |
Arbeitsspannung [cULus] | 150 V (AC) |
Spannungsfestigkeit | 1320 V (AC) |
Spannungsfestigkeit [cULus] | 1000 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 20 mΩ |
Kontaktwiderstand [cULus] | 20 mΩ |
Certification | |
---|---|
cULus Zulassung | E315414 |
Application Notes
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691382040002 | SPEC | 6 Dateien | 2 | Pluggable | PCB | Nein | Horizontal | – | |
691382040003 | SPEC | 6 Dateien | 3 | Pluggable | PCB | Nein | Horizontal | 691002 | |
691382040004 | SPEC | 6 Dateien | 4 | Pluggable | PCB | Nein | Horizontal | – | |
691382040005 | SPEC | 6 Dateien | 5 | Pluggable | PCB | Nein | Horizontal | – | |
691382040006 | SPEC | 6 Dateien | 6 | Pluggable | PCB | Nein | Horizontal | – | |
691382040007 | SPEC | 6 Dateien | 7 | Pluggable | PCB | Nein | Horizontal | – | |
691382040008 | SPEC | 6 Dateien | 8 | Pluggable | PCB | Nein | Horizontal | – | |
691382040012 | SPEC | 6 Dateien | 12 | Pluggable | PCB | Nein | Horizontal | – |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
691382040002 | SPEC |
691382040003 | SPEC |
691382040004 | SPEC |
691382040005 | SPEC |
691382040006 | SPEC |
691382040007 | SPEC |
691382040008 | SPEC |
691382040012 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Design Kit | Muster |
---|
Beispiele von hochgradig kundenspezifischen Produkten
In-House Design & Beratung
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: