de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

WR-TBL Serie 2136 - 10.16 mm Vertical Entry w. Rising Cage Clamp

Kind Properties
P10.16 mm
Material Properties
IsolationsmaterialPA6/66
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
IsolationsfarbeGrün
KontaktmaterialKupferlegierung
KontaktbeschichtungNickel
SchraubanschlussbeschichtungStahl
SchraubanschlussmaterialZink
KabelschutzmaterialKupferlegierung mit Zinn über Nickel
General Information
Betriebstemperatur-30 up to +120 °C
EinhaltungLead free / RoHS
Electrical Properties
IR UL14 A
IR VDE14 A
Arbeitsspannung300 V (AC); 750 V (AC)
Arbeitsspannung [UL]300 V (AC)
Arbeitsspannung [VDE]750 V (AC)
Spannungsfestigkeit [UL]1600 V (AC)
Spannungsfestigkeit [VDE]3000 V (AC)
Kontaktwiderstand20 mΩ
Mechanical Properties
Kabellänge6 (mm)
SchraubeM3
Certification
UL-ZulassungE150931 Cat No. CII (4)
VDE-Zulassung40021366 Type CII
Packaging Properties
VerpackungKarton

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionIR
(A)
Muster
691213600001
IGE STE 3D ALT EAG CAD 1 Rising Cage Clamp PCB Ja Vertikal 14 to 30 (AWG) 2.08 to 0.0509 (mm²) 14
691213600101
IGE STE 3D ALT EAG CAD 1 Rising Cage Clamp PCB Ja Vertikal 14 to 30 (AWG) 2.08 to 0.0509 (mm²) 14
691213600002
IGE STE 3D ALT EAG CAD 2 Rising Cage Clamp PCB Ja Vertikal 14 to 30 (AWG) 2.08 to 0.0509 (mm²) 14
Artikel Nr. Daten­blatt
691213600001
691213600101
691213600002
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionIR
(A)
Muster