de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

WR-TBL Serie 2418 - 10.00 mm Vertical Entry w. Rsing Cage Clamp

Kind Properties
P 10 mm
Material Properties
Isolationsmaterial PA6/66
Isolation Brennbarkeitsklasse UL94 V-0
Isolationsfarbe Grün
Kontaktmaterial Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung Nickel
Schraubanschlussbeschichtung Stahl
Schraubanschlussmaterial Zink
Kabelschutzmaterial Kupferlegierung mit Zinn über Nickel
General Information
Betriebstemperatur -30 up to +120 °C
Einhaltung Lead free / RoHS
Electrical Properties
IR UL 14 A
IR VDE 14 A
Arbeitsspannung [UL] 300 V (AC)
Arbeitsspannung [VDE] 750 V (AC)
Spannungsfestigkeit [UL] 1600 V (AC)
Spannungsfestigkeit [VDE] 3000 V (AC)
Kontaktwiderstand 20 mΩ
Mechanical Properties
Kabellänge 6 (mm)
Schraube M3
Certification
UL-Zulassung E150931 Cat No. CIA (4)
VDE-Zulassung 40021365 Type CIA
Packaging Properties
Verpackung Karton

Artikeldaten

Artikel Nr. SPEC Downloads Anwendung PCB/Kabel/Panel Modularity Typ Pins Wire Section Muster
691241800005
IGE STE 3D ALT EAG CAD 5 14 to 30 (AWG) 2.08 to 0.0509 (mm²)
691241800003
IGE STE 3D ALT EAG CAD Rising Cage Clamp PCB Nein Vertikal 3 14 to 30 (AWG) 2.08 to 0.0509 (mm²)
691241800004
IGE STE 3D ALT EAG CAD Rising Cage Clamp PCB Nein Vertikal 4 14 to 30 (AWG) 2.08 to 0.0509 (mm²)
691241800006
IGE STE 3D ALT EAG CAD Rising Cage Clamp PCB Nein Vertikal 6 14 to 30 (AWG) 2.08 to 0.0509 (mm²)
691241800007
IGE STE 3D ALT EAG CAD Rising Cage Clamp PCB Nein Vertikal 7 14 to 30 (AWG) 2.08 to 0.0509 (mm²)
691241800008
IGE STE 3D ALT EAG CAD Rising Cage Clamp PCB Nein Vertikal 8 14 to 30 (AWG) 2.08 to 0.0509 (mm²)
691241800009
IGE STE 3D ALT EAG CAD Rising Cage Clamp PCB Nein Vertikal 9 14 to 30 (AWG) 2.08 to 0.0509 (mm²)
691241800010
IGE STE 3D ALT EAG CAD Rising Cage Clamp PCB Nein Vertikal 10 14 to 30 (AWG) 2.08 to 0.0509 (mm²)
Artikel Nr. SPEC
691241800005
691241800003
691241800004
691241800006
691241800007
691241800008
691241800009
691241800010
Muster
Artikel Nr. SPEC Downloads Anwendung PCB/Kabel/Panel Modularity Typ Pins Wire Section Muster