de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

WR-TBL Series 1368 - 10.00 mm Horizontal Cable Entry w. Pressure Clamp

Kind Properties
P 10 mm
Material Properties
Isolationsmaterial PC
Isolation Brennbarkeitsklasse UL94 V-0
Isolationsfarbe Grau
Kontaktmaterial Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung Nickel über Zinn
Schraubanschlussbeschichtung Stahl
Schraubanschlussmaterial Zink
Kabelschutzmaterial Kupferlegierung
General Information
Betriebstemperatur -30 up to +120 °C
Einhaltung Lead free / RoHS
Electrical Properties
IR UL 16 A
IR VDE 24 A
Arbeitsspannung 300 V (AC); 750 V (AC)
Arbeitsspannung [UL] 300 V (AC)
Arbeitsspannung [VDE] 750 V (AC)
Spannungsfestigkeit [UL] 1600 V (AC)
Spannungsfestigkeit [cULus] 1600 V (AC)
Spannungsfestigkeit [VDE] 3000 V (AC)
Kontaktwiderstand [UL] 20 mΩ
Kontaktwiderstand [cULus] 20 mΩ
Kontaktwiderstand [VDE] 20 mΩ
Mechanical Properties
Kabellänge 7 (mm)
Schraube M3
Certification
cULus Zulassung E150931
UL-Zulassung E150931 CAT N: CZZ (1)
VDE-Zulassung 40021377
VDE-Zulassung 40021377 TYPE: CZZ
Packaging Properties
Verpackung Karton

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Anwendung PCB/Kabel/Panel Modularity Typ Pins Wire Section Muster
691136810003
IGE STE 3D ALT EAG CAD Pressure Clamp PCB Nein Horizontal 3 30 to 14 (AWG) 0.05 to 2.08 (mm²)
691136810004
IGE STE 3D ALT EAG CAD Pressure Clamp PCB Nein Horizontal 4 30 to 14 (AWG) 0.05 to 2.08 (mm²)
691136810005
IGE STE 3D ALT EAG CAD Pressure Clamp PCB Nein Horizontal 5 30 to 14 (AWG) 0.05 to 2.08 (mm²)
691136810006
IGE STE 3D ALT EAG CAD Pressure Clamp PCB Nein Horizontal 6 30 to 14 (AWG) 0.05 to 2.08 (mm²)
691136810007
IGE STE 3D ALT EAG CAD Pressure Clamp PCB Nein Horizontal 7 30 to 14 (AWG) 0.05 to 2.08 (mm²)
691136810008
IGE STE 3D ALT EAG CAD Pressure Clamp PCB Nein Horizontal 8 30 to 14 (AWG) 0.05 to 2.08 (mm²)
691136810009
IGE STE 3D ALT EAG CAD Pressure Clamp PCB Nein Horizontal 9 30 to 14 (AWG) 0.05 to 2.08 (mm²)
691136810010
IGE STE 3D ALT EAG CAD Pressure Clamp PCB Nein Horizontal 10 30 to 14 (AWG) 0.05 to 2.08 (mm²)
Artikel Nr. Daten­blatt
691136810003
691136810004
691136810005
691136810006
691136810007
691136810008
691136810009
691136810010
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Anwendung PCB/Kabel/Panel Modularity Typ Pins Wire Section Muster