de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

WR-TBL Serie 1318 - 10.00 mm Horizontal Cable Entry w. Pressure Clamp

Kind Properties
P 10 mm
Material Properties
Isolationsmaterial PC
Isolation Brennbarkeitsklasse UL94 V-0
Isolationsfarbe Grau
Kontaktmaterial Stahl
Kontaktbeschichtung Zink
Kontakttyp Stamped
Schraubanschlussbeschichtung Stahl
Schraubanschlussmaterial Zink
Kabelschutzmaterial Kupferlegierung
General Information
Betriebstemperatur -30 up to +120 °C
Einhaltung Lead free / RoHS
Electrical Properties
IR UL 16 A
IR VDE 22 A
Arbeitsspannung [UL] 300 V (AC)
Arbeitsspannung [VDE] 750 V (AC)
Spannungsfestigkeit [UL] 1600 V (AC)
Spannungsfestigkeit [cULus] 3000 V (AC)
Spannungsfestigkeit [VDE] 3000 V (AC)
Kontaktwiderstand 20 mΩ
Kontaktwiderstand [UL] 20 mΩ
Kontaktwiderstand [VDE] 20 mΩ
Mechanical Properties
Kabellänge 6 (mm)
Schraube M2.5
Certification
UL-Zulassung E150931 CAT N: CUU (2)
VDE-Zulassung 40021359
VDE-Zulassung 40021359 TYPE: CUU
Packaging Properties
Verpackung Karton

Artikeldaten

Artikel Nr. SPEC Downloads Anwendung PCB/Kabel/Panel Modularity Typ Pins Wire Section Design Kit Muster
691131810002
IGE STE 3D ALT EAG Pressure Clamp PCB Nein Horizontal 2 30 to 12 (AWG) 0.05 to 3.31 (mm²)
691131810003
IGE STE 3D ALT EAG Pressure Clamp PCB Nein Horizontal 3 30 to 12 (AWG) 0.05 to 3.31 (mm²) 691001
691131810004
IGE STE 3D ALT EAG Pressure Clamp PCB Nein Horizontal 4 30 to 12 (AWG) 0.05 to 3.31 (mm²)
Artikel Nr. SPEC
691131810002
691131810003
691131810004
Muster
Artikel Nr. SPEC Downloads Anwendung PCB/Kabel/Panel Modularity Typ Pins Wire Section Design Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: