ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSchalter & TasterProduktfamilieKurzhubtasterProduktunterfamilieTHT Kurzhubtaster WS-TATVProduktserieWS-TATV THT Tact Switch 6x6 mm

WS-TATV THT Tact Switch 6x6 mm

General Information
Betriebstemperatur-40 °C up to +85 °C
WaschbarNein
SchutzartNone
Material Properties
ActuatormaterialLCP
Actuator BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
RahmenmaterialPPA
Rahmen BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
KontaktbeschichtungSilber
AnschlussbeschichtungSilber
Electrical Properties
IR50 mA
VR12 V (DC)
ursprünglicher Kontaktwiderstand100 mΩ
RISO100 MΩ
Spannungsfestigkeit250 V (AC)
Mechanical Properties
Betätigungskraft (Value)160 g; 260 g; 360 g
Elektrische Lebensdauer200000 Cycles; 1000000 Cycles
Packaging Properties
VerpackungLose

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsH
(mm)
Betätigungskraft (Value)
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeDampfphasenprozess Muster
430186043716SPEC
5 Dateien 4.3 160 1000000 Schwarz nicht spezifiziert
430156043726SPEC
5 Dateien 4.3 260 200000 Weiß nicht spezifiziert
430156043736SPEC
5 Dateien 4.3 360 200000 Lachsrosa nicht spezifiziert
430186050716SPEC
5 Dateien 5 160 1000000 Schwarz nicht spezifiziert
430156050726SPEC
5 Dateien 5 260 200000 Weiß nicht spezifiziert
430156050736SPEC
5 Dateien 5 360 200000 Lachsrosa nicht spezifiziert
430186070716SPEC
5 Dateien 7 160 1000000 Schwarz nicht spezifiziert
430156070726SPEC
5 Dateien 7 260 200000 Weiß nicht spezifiziert
430156070736SPEC
5 Dateien 7 360 200000 Lachsrosa nicht spezifiziert
430186095716SPEC
5 Dateien 9.5 160 1000000 Schwarz nicht spezifiziert
430156095726SPEC
5 Dateien 9.5 260 200000 Weiß nicht spezifiziert
430156095736SPEC
5 Dateien 9.5 360 200000 Lachsrosa nicht spezifiziert
Artikel Nr. Daten­blatt
430186043716SPEC
430156043726SPEC
430156043736SPEC
430186050716SPEC
430156050726SPEC
430156050736SPEC
430186070716SPEC
430156070726SPEC
430156070736SPEC
430186095716SPEC
430156095726SPEC
430156095736SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsH
(mm)
Betätigungskraft (Value)
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeDampfphasenprozess Muster

Tact Switches from Würth Elektronik eiSos

#TimetoSwitch

Kurzhubtaster

Die Kurzhubtaster von Würth Elektronik zeichnen sich durch Zuverlässigkeit und eine hohe Nutzungsdauer aus. Alle metallischen Elemente werden auf die Korrosionsresistenz mit einem 48-stündigen Salz-Nebel-Test geprüft. Polyimid-Folie oder Silikoneinsätze schützen den Kurzhubtaster auch bei extremen Einsatzbedingungen. Ab Lager verfügbar. Kostenlose Muster erhältlich.

Produktvorteile:

  • IP67
  • Hohe Lebensdauer
  • Hohe Beständigkeit
  • Korrosionsresistente Metallkomponenten
  • Test der Schaltzyklen bei Volllast
  • Geringe Toleranzen durch automatisierte Produktion

Die Korrosionsbeständigkeit aller metallischen Komponenten wurden mittels 48 Stunden Salz-Nebel-Test geprüft.

Die Schnappscheibe besteht aus Edelstahl um eine hohe Zuverlässigkeit und reduzierte Reibung zu gewährleisten. Die angegebenen Schaltzyklen wurden untere Volllast getestet.

Mittels Polyimid-Folie wird ein Schutz vor Umwelteinflüssen gewährleistet zudem kommen für raue Industrieumgebungen Silikoneinsätze zum Einsatz.

Das Kunststoffmaterial ist fünffach Reflow-fähig und wurde nach UL auf Entflammbarkeit geprüft.

Durch eine automatisierte Produktion werden mechanische Abweichungen reduziert und eine hohe Beständigkeit der mechanischen Parameter gesichert werden.