General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +85 °C |
Waschbar | Nein |
Schutzart | None |
Material Properties | |
---|---|
Actuatormaterial | LCP |
Actuator Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Rahmenmaterial | LCP |
Rahmen Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Kontaktbeschichtung | Silber |
Anschlussbeschichtung | Silber |
Electrical Properties | |
---|---|
IR | 20 mA |
VR | 15 V (DC) |
ursprünglicher Kontaktwiderstand | 100 mΩ |
RISO | 100 MΩ |
Spannungsfestigkeit | 250 V (AC) |
Mechanical Properties | |
---|---|
Betätigungskraft (Value) | 160 g; 260 g |
Elektrische Lebensdauer | 200000 Cycles; 1000000 Cycles |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Tape and Reel |
Application Notes
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | H (mm) | Betätigungskraft (Value) (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Dampfphasenprozess | Design Kit | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
431183008816 | SPEC | 4 Dateien | 0.8 | 160 | 1000000 | – | nicht spezifiziert | 499001 | ||
431153008826 | SPEC | 4 Dateien | 0.8 | 260 | 200000 | – | nicht spezifiziert | 499001 | ||
431183015816 | SPEC | 4 Dateien | 1.5 | 160 | 1000000 | Schwarz | nicht spezifiziert | 499001 | ||
431153015826 | SPEC | 4 Dateien | 1.5 | 260 | 200000 | Weiß | nicht spezifiziert | 499001 |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | H (mm) | Betätigungskraft (Value) (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Dampfphasenprozess | Design Kit | Muster |
---|
Eigenschaften
Die Korrosionsbeständigkeit aller metallischen Komponenten wurden mittels 48 Stunden Salz-Nebel-Test geprüft.
Die Schnappscheibe besteht aus Edelstahl um eine hohe Zuverlässigkeit und reduzierte Reibung zu gewährleisten. Die angegebenen Schaltzyklen wurden untere Volllast getestet.
Mittels Polyimid-Folie wird ein Schutz vor Umwelteinflüssen gewährleistet zudem kommen für raue Industrieumgebungen Silikoneinsätze zum Einsatz.
Das Kunststoffmaterial ist fünffach Reflow-fähig und wurde nach UL auf Entflammbarkeit geprüft.
Durch eine automatisierte Produktion werden mechanische Abweichungen reduziert und eine hohe Beständigkeit der mechanischen Parameter gesichert werden.