Anwendung
- Kein Werkzeug zur Montage erforderlich
- Seitlich der Halterung erlaubt der Kopf mit Anker die Rastmechanik. Der Abstandshalter wird eingerastet und kann durch leichten Fingerdruck wieder herausgezogen werden
- Wiederverwendbar
General Information | |
---|---|
Material | PA66 |
Farbe | Natur |
Brennbarkeitsklasse | UL94 V-2 |
Betriebstemperatur | -30 °C up to +85 °C |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | L (mm) | f (mm) | Board | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
709400500 | SPEC | 3 Dateien | 3.5 | 4.8 | – | ||
709401000 | SPEC | 3 Dateien | 4.8 | 4.8 | 700990 | ||
709401500 | SPEC | 2 Dateien | 6 | 4.8 | – | ||
709402000 | SPEC | 3 Dateien | 6.4 | 4.8 | – | ||
709402500 | SPEC | 3 Dateien | 7.9 | 4.8 | – | ||
709403000 | SPEC | 3 Dateien | 9.5 | 4.8 | – | ||
709403500 | SPEC | 3 Dateien | 11.1 | 4.8 | – | ||
709404000 | SPEC | 3 Dateien | 12.7 | 4.8 | – | ||
709404500 | SPEC | 3 Dateien | 15.9 | 4.8 | – | ||
709405000 | SPEC | 3 Dateien | 19.1 | 4.8 | – | ||
709405500 | SPEC | 3 Dateien | 22.2 | 4.8 | – | ||
709406000 | SPEC | 3 Dateien | 25.4 | 4.8 | 700990 | ||
709406500 | SPEC | 3 Dateien | 28.6 | 4.8 | – | ||
709407000 | SPEC | 3 Dateien | 31.7 | 4.8 | – | ||
709407500 | SPEC | 3 Dateien | 34.9 | 4.8 | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
709400500 | SPEC | |
709401000 | SPEC | |
709401500 | SPEC | |
709402000 | SPEC | |
709402500 | SPEC | |
709403000 | SPEC | |
709403500 | SPEC | |
709404000 | SPEC | |
709404500 | SPEC | |
709405000 | SPEC | |
709405500 | SPEC | |
709406000 | SPEC | |
709406500 | SPEC | |
709407000 | SPEC | |
709407500 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | L (mm) | f (mm) | Board | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: