Anwendung
- Die Trägerplatte wird mit einer selbstschneidenden Schraube (Artikel Nr. 70995ST33) an den Abstandshalter geschraubt.
- Die Snap-In Seite wird in ein 4 mm Bohrloch eingerastet.
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -30 °C up to +85 °C; -55 °C up to +150 °C |
Storage Conditions (in original packaging) | < 40 °C ; < 75 % RH |
Material | PA66; Stahl |
Farbe | Natur |
Brennbarkeitsklasse | UL94 V-2 |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Beutel; Karton |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | L (mm) | f (mm) | Board | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
709951000 | SPEC | 3 Dateien | 6.4 | 4 | 700990 | ||
709952000 | SPEC | 3 Dateien | 9.6 | 4 | – | ||
709953000 | SPEC | 3 Dateien | 12.7 | 4 | – | ||
709954000 | SPEC | 3 Dateien | 14 | 4 | 700990 | ||
709955000 | SPEC | 3 Dateien | 16 | 4 | – | ||
709956000 | SPEC | 3 Dateien | 19.2 | 4 | – | ||
709957000 | SPEC | 3 Dateien | 22.4 | 4 | – | ||
709958000 | SPEC | 3 Dateien | 25.6 | 4 | – | ||
709959000 | SPEC | 3 Dateien | 29 | 4 | – | ||
70995ST33 | SPEC | 3 Dateien | – | – | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
709951000 | SPEC | |
709952000 | SPEC | |
709953000 | SPEC | |
709954000 | SPEC | |
709955000 | SPEC | |
709956000 | SPEC | |
709957000 | SPEC | |
709958000 | SPEC | |
709959000 | SPEC | |
70995ST33 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | L (mm) | f (mm) | Board | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: