Anwendung
- Befestigung von Leiterplatten zu Gehäusen oder anderen Leiterplatten
- Für Abstände von 1 bis 16 mm
- Präzise und schnelle Verarbeitung
- Hohe mechanische Kräfte
- Höchste Prozesssicherheit
- Schnell ablösbare Polyimid Folie
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -55 °C up to +150 °C |
Material | Stahl |
Oberfläche | Zinn |
Ø f | 3.3 mm |
Lötpastendicke | 150 µm |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | L (mm) | Ø f (mm) | Ø ID (mm) | Ø OD (mm) | Verpackung | VPE (pcs) | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9774010960R | SPEC | 6 Dateien | 1 | 3.3 | 4.2 | 6 | Tape and Reel | 1500 | |
9774015960R | SPEC | 6 Dateien | 1.5 | 3.3 | 4.2 | 6 | Tape and Reel | 1200 | |
9774020960R | SPEC | 6 Dateien | 2 | 3.3 | 4.2 | 6 | Tape and Reel | 1050 | |
9774025960R | SPEC | 6 Dateien | 2.5 | 3.3 | 4.2 | 6 | Tape and Reel | 950 | |
9774030960R | SPEC | 6 Dateien | 3 | 3.3 | 4.2 | 6 | Tape and Reel | 800 | |
9774040960R | SPEC | 6 Dateien | 4 | 3.3 | 4.2 | 6 | Tape and Reel | 750 | |
9774050960R | SPEC | 6 Dateien | 5 | 3.3 | 4.2 | 6 | Tape and Reel | 650 | |
9774060960R | SPEC | 6 Dateien | 6 | 3.3 | 4.2 | 6 | Tape and Reel | 550 | |
9774070960R | SPEC | 6 Dateien | 7 | 3.3 | 4.2 | 6 | Tape and Reel | 500 | |
9774080960R | SPEC | 6 Dateien | 8 | 3.3 | 4.2 | 6 | Tape and Reel | 450 | |
9774090960R | SPEC | 6 Dateien | 9 | 3.3 | 4.2 | 6 | Tape and Reel | 400 | |
9774100960R | SPEC | 6 Dateien | 10 | 3.3 | 4.2 | 6 | Tape and Reel | 350 | |
9774110960R | SPEC | 6 Dateien | 11 | 3.3 | 4.2 | 6 | Tape and Reel | 300 | |
9774120960R | SPEC | 6 Dateien | 12 | 3.3 | 4.2 | 6 | Tape and Reel | 300 | |
9774130960R | SPEC | 6 Dateien | 13 | 3.3 | 4.2 | 6 | Tape and Reel | 250 | |
9774140960R | SPEC | 6 Dateien | 14 | 3.3 | 4.2 | 6 | Tape and Reel | 250 | |
9774150960R | SPEC | 6 Dateien | 15 | 3.3 | 4.2 | 6 | Tape and Reel | 250 | |
9774160960R | SPEC | 6 Dateien | 16 | 3.3 | 4.2 | 6 | Tape and Reel | 180 |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
9774010960R | SPEC |
9774015960R | SPEC |
9774020960R | SPEC |
9774025960R | SPEC |
9774030960R | SPEC |
9774040960R | SPEC |
9774050960R | SPEC |
9774060960R | SPEC |
9774070960R | SPEC |
9774080960R | SPEC |
9774090960R | SPEC |
9774100960R | SPEC |
9774110960R | SPEC |
9774120960R | SPEC |
9774130960R | SPEC |
9774140960R | SPEC |
9774150960R | SPEC |
9774160960R | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | L (mm) | Ø f (mm) | Ø ID (mm) | Ø OD (mm) | Verpackung | VPE (pcs) | Muster |
---|