Anwendung
- Befestigung von Leiterplatten zu Gehäusen oder anderen Leiterplatten
- Für Abstände von 1 bis 10 mm
- Präzise und schnelle Verarbeitung
- Hohe mechanische Kräfte
- Höchste Prozesssicherheit
- Schnell ablösbare Polyimid Folie
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -55 °C up to +150 °C |
Material | Stahl |
Oberfläche | Zinn |
Ø f | 2.7 mm |
Lötpastendicke (Value) | 150 µm |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | L (mm) | Ø f (mm) | Ø ID (mm) | Ø OD (mm) | Verpackung | VPE (pcs) | Board | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9774010951R | SPEC | 6 Dateien | 1 | 2.7 | 3.5 | 5.1 | Tape and Reel | 1500 | – | |
9774015951R | SPEC | 6 Dateien | 1.5 | 2.7 | 3.5 | 5.1 | Tape and Reel | 1200 | – | |
9774020951R | SPEC | 6 Dateien | 2 | 2.7 | 3.5 | 5.1 | Tape and Reel | 1050 | – | |
9774025951R | SPEC | 6 Dateien | 2.5 | 2.7 | 3.5 | 5.1 | Tape and Reel | 950 | – | |
9774030951R | SPEC | 6 Dateien | 3 | 2.7 | 3.5 | 5.1 | Tape and Reel | 700 | – | |
9774040951R | SPEC | 6 Dateien | 4 | 2.7 | 3.5 | 5.1 | Tape and Reel | 700 | – | |
9774050951R | SPEC | 6 Dateien | 5 | 2.7 | 3.5 | 5.1 | Tape and Reel | 450 | 700990 | |
9774055951R | SPEC | 6 Dateien | 5.5 | 2.7 | 3.5 | 5.1 | Tape and Reel | 450 | – | |
9774060951R | SPEC | 6 Dateien | 6 | 2.7 | 3.5 | 5.1 | Tape and Reel | 450 | – | |
9774065951R | SPEC | 6 Dateien | 6.5 | 2.7 | 3.5 | 5.1 | Tape and Reel | 450 | – | |
9774070951R | SPEC | 6 Dateien | 7 | 2.7 | 3.5 | 5.1 | Tape and Reel | 450 | – | |
9774080951R | SPEC | 6 Dateien | 8 | 2.7 | 3.5 | 5.1 | Tape and Reel | 400 | – | |
9774090951R | SPEC | 6 Dateien | 9 | 2.7 | 3.5 | 5.1 | Tape and Reel | 300 | – | |
9774100951R | SPEC | 6 Dateien | 10 | 2.7 | 3.5 | 5.1 | Tape and Reel | 300 | – |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
9774010951R | SPEC |
9774015951R | SPEC |
9774020951R | SPEC |
9774025951R | SPEC |
9774030951R | SPEC |
9774040951R | SPEC |
9774050951R | SPEC |
9774055951R | SPEC |
9774060951R | SPEC |
9774065951R | SPEC |
9774070951R | SPEC |
9774080951R | SPEC |
9774090951R | SPEC |
9774100951R | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | L (mm) | Ø f (mm) | Ø ID (mm) | Ø OD (mm) | Verpackung | VPE (pcs) | Board | Muster |
---|
Eigenschaften
Typen & Applikationen
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: