Anwendung
- Befestigung von Leiterplatten zu Gehäusen oder anderen Leiterplatten
- Für Abstände von 1 bis 8 mm
- Präzise und schnelle Verarbeitung
- Hohe mechanische Kräfte
- Höchste Prozesssicherheit
- Schnell ablösbare Polyimid Folie
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -55 °C up to +150 °C |
Material | Stahl |
Oberfläche | Zinn |
Ø f | 2.25 mm |
Lötpastendicke (Value) | 150 µm |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | L (mm) | Ø f (mm) | Ø ID (mm) | Ø OD (mm) | Verpackung | VPE (pcs) | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9774010943R | SPEC | 6 Dateien | 1 | 2.25 | 2.8 | 4.35 | Tape and Reel | 1500 | |
9774015943R | SPEC | 6 Dateien | 1.5 | 2.25 | 2.8 | 4.35 | Tape and Reel | 1200 | |
9774020943R | SPEC | 6 Dateien | 2 | 2.25 | 2.8 | 4.35 | Tape and Reel | 1050 | |
9774025943R | SPEC | 6 Dateien | 2.5 | 2.25 | 2.8 | 4.35 | Tape and Reel | 950 | |
9774030943R | SPEC | 6 Dateien | 3 | 2.25 | 2.8 | 4.35 | Tape and Reel | 800 | |
9774035943R | SPEC | 6 Dateien | 3.5 | 2.25 | 2.8 | 4.35 | Tape and Reel | 800 | |
9774040943R | SPEC | 6 Dateien | 4 | 2.25 | 2.8 | 4.35 | Tape and Reel | 600 | |
9774045943R | SPEC | 6 Dateien | 4.5 | 2.25 | 2.8 | 4.35 | Tape and Reel | 600 | |
9774050943R | SPEC | 6 Dateien | 5 | 2.25 | 2.8 | 4.35 | Tape and Reel | 600 | |
9774060943R | SPEC | 6 Dateien | 6 | 2.25 | 2.8 | 4.35 | Tape and Reel | 500 | |
9774070943R | SPEC | 6 Dateien | 7 | 2.25 | 2.8 | 4.35 | Tape and Reel | 400 | |
9774080943R | SPEC | 6 Dateien | 8 | 2.25 | 2.8 | 4.35 | Tape and Reel | 400 |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
9774010943R | SPEC |
9774015943R | SPEC |
9774020943R | SPEC |
9774025943R | SPEC |
9774030943R | SPEC |
9774035943R | SPEC |
9774040943R | SPEC |
9774045943R | SPEC |
9774050943R | SPEC |
9774060943R | SPEC |
9774070943R | SPEC |
9774080943R | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | L (mm) | Ø f (mm) | Ø ID (mm) | Ø OD (mm) | Verpackung | VPE (pcs) | Muster |
---|