ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeVerbindungstechnikProduktgruppeSMT SpacerProduktserieInternal ThreadGewindetypWA-SMSI SMT Steel Spacer with internal Thread M2

WA-SMSI SMT Steel Spacer with internal Thread M2

Anwendung

  • Befestigung von Leiterplatten zu Gehäusen oder anderen Leiterplatten
  • Für Abstände von 0,5 bis 8 mm
  • Präzise und schnelle Verarbeitung
  • Hohe mechanische Kräfte
  • Höchste Prozesssicherheit
  • Schnell ablösbare Polyimid Folie
General Information
Betriebstemperatur-55 °C up to +150 °C
MaterialStahl
OberflächeZinn
TiM2
Lötpastendicke150 µm
Anziehdrehmoment0.2 N*m

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsL
(mm)
TiØ OD
(mm)
Ø ID
(mm)
VerpackungBoard Muster
9774005243RSPEC
6 Dateien 0.5 M2 4.35 2.8 Tape and Reel
9774010243RSPEC
6 Dateien 1 M2 4.35 2.8 Tape and Reel
9774015243RSPEC
6 Dateien 1.5 M2 4.35 2.8 Tape and Reel700990
9774020243RSPEC
6 Dateien 2 M2 4.35 2.8 Tape and Reel
9774025243RSPEC
6 Dateien 2.5 M2 4.35 2.8 Tape and Reel
9774030243RSPEC
6 Dateien 3 M2 4.35 2.8 Tape and Reel
9774035243RSPEC
5 Dateien 3.5 M2 4.35 2.8 Tape and Reel
9774040243RSPEC
6 Dateien 4 M2 4.35 2.8 Tape and Reel
9774045243RSPEC
5 Dateien 4.5 M2 4.35 2.8 Tape and Reel
9774050243RSPEC
6 Dateien 5 M2 4.35 2.8 Tape and Reel
9774060243RSPEC
6 Dateien 6 M2 4.35 2.8 Tape and Reel
9774070243RSPEC
6 Dateien 7 M2 4.35 2.8 Tape and Reel
9774080243RSPEC
6 Dateien 8 M2 4.35 2.8 Tape and Reel
Artikel Nr. Daten­blatt
9774005243RSPEC
9774010243RSPEC
9774015243RSPEC
9774020243RSPEC
9774025243RSPEC
9774030243RSPEC
9774035243RSPEC
9774040243RSPEC
9774045243RSPEC
9774050243RSPEC
9774060243RSPEC
9774070243RSPEC
9774080243RSPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsL
(mm)
TiØ OD
(mm)
Ø ID
(mm)
VerpackungBoard Muster

SMT Spacer from Würth Elektronik eiSos

SCHACHMATT

SMT Spacer gewinnt!

SMT Spacer von Würth Elektronik optimieren maßgeblich die Verarbeitung elektromechanischer Baugruppen. Herkömmliche Abstandsbolzen müssen zeitintensiv von Hand montiert werden; SMT Spacer sind auf die vollautomatische Bestückung zugeschnitten. Die auf Rolle verpackten Bauteile werden präzise auf der Leiterplatte positioniert. Eine Vielzahl an Varianten ermöglicht automatisch bestückbare, mechanisch stabile und sichere Lötverbindungen in jeder Applikation.

  • Präzise und schnelle Verarbeitung
  • Schnell lösbare Kaptonfolie
  • Hohe mechanische Kräfte
  • Höchste Prozesssicherheit

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: