de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

WS-ROTV THT Rotary Switch with Shaft Type Actuator 10x10 mm

Material Properties
Abdeckungsmaterial PA66
Properties
Actuatormaterial POM
Actuator Brennbarkeitsklasse UL94 HB
Actuator-Farbe Dunkelgrau; Elfenbein
Grundmaterial PA66
Grund Brennbarkeitsklasse UL94 V-0
Anschlussbeschictung Gold
Actuatortyp Shaft Type
Waschbar Ja
Packaging Properties
Verpackung Tube
General Information
Betriebstemperatur -40 up to +85 °C
Electrical Properties
IR 1 150 mA
Tableadditional
Actuatortyp Shaft Type
Waschbar Ja
Mechanical Properties
Elektrische Lebensdauer 10000 Steps
Actuatortyp Shaft Type
Code Complement Code; Real Code

Artikeldaten

Artikel Nr. SPEC Downloads VPE Number of Position Muster
428527420910
STE ALT EAG IGS CAD 50 10
428527420911
STE ALT EAG IGS CAD 50 10
428527420916
STE ALT EAG IGS CAD 50 16
428527420917
STE ALT EAG IGS CAD 50 16
Artikel Nr. SPEC
428527420910
428527420911
428527420916
428527420917
Muster
Artikel Nr. SPEC Downloads VPE Number of Position Muster