ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieWire-to-Board SteckverbinderProduktunterfamilieREDFIT IDC SKEDD SteckerProduktserieWR-WST REDFIT IDC SKEDD

WR-WST REDFIT IDC SKEDD

WR-WST REDFIT IDC SKEDD
Properties
IsolationsmaterialLCP
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
IsolationsfarbeSchwarz
KontaktmaterialCuNiSi
KontaktbeschichtungAu (SKEDD), Sn (IDC)
Raster2.54 mm
Betriebstemperatur-25 °C up to +105 °C
MontageartSKEDD
Packaging Properties
VerpackungTube
Electrical Properties
RISO1000 MΩ
Spannungsfestigkeit500 V (AC)
Kontaktwiderstand10 mΩ
IR1 A
Certification
UL Approval[E323964]
REACh ApprovalConform or declared [(EC)1907/2006]
RoHS ApprovalCompliant [2011/65/EU&2015/863]

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsRaster
(mm)
GenderL
(mm)
Arbeitsspannung
(V (AC))
Kontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RStranded Wire Section (AWG)VerpackungIR
(A)
Muster
490107670412SPEC
6 Dateien 4 2.54 Transition 12.67 100 10 max. 28 (AWG) Tube 1
490107670612SPEC
6 Dateien 6 2.54 Transition 15.21 100 10 max. 28 (AWG) Tube 1
490107670812SPEC
6 Dateien 8 2.54 Transition 17.75 100 10 max. 28 (AWG) Tube 1
490107671012SPEC
6 Dateien 10 2.54 Transition 20.29 100 10 max. 28 (AWG) Tube 1
490107671212SPEC
6 Dateien 12 2.54 Transition 22.83 100 10 max. 28 (AWG) Tube 1
490107671412SPEC
6 Dateien 14 2.54 Transition 25.37 100 10 max. 28 (AWG) Tube 1
490107671612SPEC
6 Dateien 16 2.54 Transition 27.91 100 10 max. 28 (AWG) Tube 1
490107671812SPEC
6 Dateien 18 2.54 Transition 30.45 100 10 max. 28 (AWG) Tube 1
490107672012SPEC
6 Dateien 20 2.54 Transition 32.99 100 10 max. 28 (AWG) Tube 1
Artikel Nr. Daten­blatt
490107670412SPEC
490107670612SPEC
490107670812SPEC
490107671012SPEC
490107671212SPEC
490107671412SPEC
490107671612SPEC
490107671812SPEC
490107672012SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsRaster
(mm)
GenderL
(mm)
Arbeitsspannung
(V (AC))
Kontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RStranded Wire Section (AWG)VerpackungIR
(A)
Muster

Perfect Match

REDFIT IDC ist ein lötfreier und mehrfach steckbarer Steckverbinder mit SKEDD-Technologie. Die SKEDD-Kontakte werden direkt in die Leiterplatte gesteckt. Die Anbindung des Flachbandkabels erfolgt mittels Schneidklemmtechnik. Ein komplettes Bauteil und potentielle Fehlerquelle entfällt. Dies erhöht die Prozesssicherheit, spart Platz, Zeit, Material und Prozesskosten.

REDFIT IDC – SKEDD Connector from Würth Elektronik eiSos

Behind the scenes: REDFIT IDC SKEDD Connector – Testing, production and in action

Vorteile des SKEDD-Kontakts

Einfache & komfortable Steckbarkeit

Der Scheitelpunkt ist so ausgelegt, dass er dem SKEDD-Kontakt die nötige Elastizität verleiht, um auch hochpolige Steckverbinder mit geringem Kraftaufwand zu stecken.

Vibrationssichere Verbindung

Im gesteckten Zustand stellt die Kontakt-Normalkraft sicher, dass unter mechanischer Last keine Kontaktunterbrechungen auftreten.

Reversible Verbindung

Der gabelartige SKEDD-Kontakt passt sich elastisch an die Durchkontaktierung an und ermöglicht so mehrfaches Stecken und Lösen.

Passgenauigkeit

Der flexible SKEDD-Kontakt gleicht Fertigungstoleranzen aus und sorgt für das optimale Zusammenspiel von Steckverbinder und Leiterplatte.

Eigenschaften

Schneidklemmtechnik (IDC) für eine schnelle und einfache Half-Pitch-Kabelverbindung
Schneidklemmtechnik (IDC) für eine schnelle und einfache Half-Pitch-Kabelverbindung
4-Kanten Anbindung für eine zuverlässige elektrische Verbindung
4-Kanten Anbindung für eine zuverlässige elektrische Verbindung
Verpolschutz für korrekte Befestigung auf der Leiterplatte
Verpolschutz für korrekte Befestigung auf der Leiterplatte
Werkzeuglose Montage für einfaches und unkompliziertes Stecken und Lösen
Werkzeuglose Montage für einfaches und unkompliziertes Stecken und Lösen

Anbindungstechnologie & Verarbeitung

Kabelseitig: Schneidklemmtechnik

  • Kein Abisolieren
  • Direkte Kontaktierung an das Flachbandkabel
  • Alle Adern werden gleichzeitig kontaktiert
  • Hohe Übertragungssicherheit

Leiterplattenseitig: SKEDD-Direktstecktechnik

  • Direkte Anbindung an die Durchkontaktierung
  • Mehrfach steck- und wieder lösbar
  • Von Hand steckbar
  • Geringer Übergangswiderstand
  • Vibrationsfeste Verbindung

Prozesssicherheit (während der Assemblierung)

  • Rote Kabelmarkierung von Pin 1
  • Verpolschutz des Gehäuses

Wartungsfreundlichkeit in der Anwendung

  • Werkzeuglose Montage auf der Leiterplatte
  • Schneller Austausch im Servicefall

Videos

REDFIT IDC – SKEDD Connector from Würth Elektronik eiSos

Videos

Behind the scenes: REDFIT IDC SKEDD Connector – Testing, production and in action