Merkmale
Entdecken Sie unser empfohlene Produkte Proteus-I, Proteus-II und Proteus-III
- Da es nicht möglich ist, ein Listing basierend auf der zurückgezogenen Bluetooth®-Spezifikation 2.0 hinzuzufügen oder zu ändern, wird dieses Modul für neue Designs nicht empfohlen. Die Firmware wird nicht weiter gepflegt. Es wird keine Updates der Firmware sowie Sicherheitsupdates und Bugfixes geben.
- Integriertes Bluetooth® 2.0 RF-Modul (Klasse 2)
- BlueNicecom 4
- Digital AUDIO Interface (PCM Interface)
- Integrierte Profile: SPP, GAP, SDAP, SDAP
- Unterstützte Profile: DUN, FAX, FTP, HSP, HFP, OPP, SYNC, BIP, BPP
- Kleiner Formfaktor
- Integrierte PCB Antenne
- UART-Schnittstelle mit programmierbarer Symbolrate
- Schnell-Start Evaluations Kit verfügbar
- EN 300 328 konform
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Ersatzartikel | Manual | Downloads | Frequenzbereich (MHz) | Description | dLoS (m) | PTx, e.r.p. (dBm) | Rxsens, e.r.p. (dBm) | VDD min. (V) | VDD max. (V) | Rb max. (kbps) | Antenne | Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2604021024000i | SPEC | 2608011024000 2608011024010 2611011024000 | – | 2402 MHz - 2480 | Puck-I | 20 | 1.4 | -80 | 2.9 | 3.6 | 2000 | Himalia | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Ersatzartikel |
---|---|---|
2604021024000i | SPEC | 2608011024000 2608011024010 2611011024000 |
Angebot |
---|
– |
Artikel Nr. | Datenblatt | Ersatzartikel | Manual | Downloads | Frequenzbereich (MHz) | Description | dLoS (m) | PTx, e.r.p. (dBm) | Rxsens, e.r.p. (dBm) | VDD min. (V) | VDD max. (V) | Rb max. (kbps) | Antenne | Angebot |
---|
Empfohlenes Produkt
Antenne
Videos
Würth Elektronik Webinar: Entdecken Sie Funk!
Videos
Würth Elektronik Webinar: Reichweiten von Funkprotokollen und pass. Antennen in Theorie & Praxis
Videos
Würth Elektronik Webinar: Zertifizierungen, Regeln, Richtlinien im Bereich Funk
Videos
Würth Elektronik Praxis-Webinar: HF-Module richtig einsetzen: do‘s & dont‘s
Videos
Würth Elektronik Webinar: von Bluetooth 4.2 zu Bluetooth 5.0 ...
Videos
Würth Elektronik Webinar: Bluetooth® LE – neueste Entwicklungen
Videos
Würth Elektronik Webinar: Bluetooth® LE vs. 2,4 GHz Proprietär Funk