Merkmale
- Bluetooth® LE 5.0 Standard mit 2 MBit PHY
- Nordic nRF52832
- 32 bit ARM Cortex-M4 CPU, 512 kB flash memory
- Energieeffizient: nur 5,3 mA @ 0 dBm (Transmit)
- Bis zu 3 dBm Ausgangsleistung
- Ultra kleine Abmessungen: 11 x 8 x 2 mm
- Serielle Datenübertragung (Smart Serial Profile)
- Max 8 GPIOs verfügbar
- Ereignisgesteuerte API
- Automatisches Power Management (in der Rolle Peripheral)
- AES Verschlüsselung, HW-beschleunigt
- Real Timer Clock (RTC)
- Integrierte Antenne
- Firmwareindividualisierung möglich
- 2 Mbit Datenrate
- Hoher Durchsatz-Modus
- Wireless Connectivity SDK
- Proteus Windows 10 SDK @GitHub
- Proteus-II Firmware Over The Air Update
- Mit der Proteus-App bieten wir eine schnelle und einfache Möglichkeit zum Testen und eine Basis für Apps. Verfügbar im Google PlayStore® und im Apple AppStore® oder als Quellcode auf GitHub.
Application Notes
- ANR003 Proteus Low Power Application With Periodic Wake-Up
- ANR004 Proteus Peripheral Only Mode
- ANR005 Proteus-II Advanced Developer Guide
- ANR006 Proteus-II High Throughput Mode
- ANR008 Wireless Connectivity Software Development Kit SDK
- ANR010 Range Estimation
- ANR014 Proteus Quickstart
- ANR016 Radio Module Migration Guide
- ANR026 Proteus Beacon
- ANR027 Bluetooth Listing Guide
- ANR030 nRF Connect
- ANR031 Certification of Custom Modules
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Manual | Downloads | Frequenzbereich (MHz) | Description | dLoS (m) | PTx, e.r.p. (dBm) | Rxsens, e.r.p. (dBm) | PTx, 50 Ω (dBm) | Rxsens, 50 Ω (dBm) | VDD min. (V) | VDD max. (V) | Rb max. (kbps) | ANTConn | Antenne | USB Funk-Stick | Evaluation Kit | Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2608011024010 | SPEC | 5 Dateien | 2402 MHz - 2480 | Proteus-II mit integrierter Antenne | 50 | -2 | -91 | – | – | 1.8 | 3.6 | 2000 | Integrated PCB | Himalia | 2608036024011 | 2608049024011 2608019024011 | |||
2608011124010 | SPEC | 5 Dateien | 2402 MHz - 2480 | Proteus-II mit 50 Ohm HF Pad | 100 | – | – | 3 | -96 | 1.8 | 3.6 | 2000 | RF pad | – | 2608036024011 | 2608019324011 |
Angebot |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Manual | Downloads | Frequenzbereich (MHz) | Description | dLoS (m) | PTx, e.r.p. (dBm) | Rxsens, e.r.p. (dBm) | PTx, 50 Ω (dBm) | Rxsens, 50 Ω (dBm) | VDD min. (V) | VDD max. (V) | Rb max. (kbps) | ANTConn | Antenne | USB Funk-Stick | Evaluation Kit | Angebot |
---|
Software Downloads
Das Ziel des Wireless Connectivity Software Development Kit (SDK) ist es, den Aufwand auf Kundenseite zu minimieren, damit seine Host-MCU mit Würth Elektronik eiSos Funkmodulen kommunizieren kann. Es enthält die Implementierung aller verfügbaren Befehle in reinem C-Code. Um die Integration von jedes beliebige Würth Elektronik eiSos-Funkmodul zu integrieren, muss der Anwender lediglich den entsprechenden C-Code auf seinen Host-Prozessor portieren. Dies reduziert den Zeitaufwand für die Entwicklung der Software-Schnittstelle zum Funkmodul.
Jetzt herunterladen auf GitHub
Starten Sie Ihr Prototyping sofort.Der WE Smart Commander ist eine einfach zu bedienende PC-Software, die die vollständige Steuerung der Würth Elektronik eiSos Funkmodule über eine intuitive GUI ermöglicht. Dieses Tool zusammen mit den Evaluationsboards ermöglicht ein schnelles Prototyping und Testen verschiedener Funktionen der Funkmodule.
- Einfache Einrichtung
- Intuitive Benutzeroberfläche
- Farbcodierte Paketinterpretation
- 100% Protokollverfolgbarkeit
Jetzt herunterladen
Proteus Windows 10 Software Development Kit (SDK) - Dieses Programm demonstriert, wie die in Windows 10 integrierten Runtime Funktionen benutzt werden können, um ein Proteus Bluetooth Low Energy Funkmodul zu scannen, sich mit diesem zu verbinden und Daten auszutauschen. Weitere Informationen finden sich in der readme.md Datei im Github Repository.
Der wichtigste Vorteil von Bluetooth® LE-Verbindungen ist meist eine mobile App. Mit der Proteus-App bieten wir Ihnen eine schnelle und einfache Möglichkeit zum Testen und auch eine Basis für Ihre eigene App.
- Smart-Device Mobile App zum einfachen Testen für Android und iOS
- Scannen - Verbinden - Befehle direkt übertragen
- Entwicklungsbibliotheken auf GitHub verfügbar
- Bauen Sie Ihre eigene App auf Basis der Proteus-App
Jetzt herunterladen auf GitHub
Proteus-II Firmware Over The Air (FOTA) - Dieses Firmware-Image wird dazu benutzt die Firmware des Proteus-II über Funk mit Hilfe eines Smartphones upzudaten. Genaue Informationen dazu befinden sich im FOTA-Kapitel des Proteus-II Handbuchs.
Jetzt herunterladen
Videos
Würth Elektronik Webinar: Bluetooth® LE vs. 2,4 GHz Proprietär Funk
Videos
Würth Elektronik Webinar: Bluetooth® LE – neueste Entwicklungen
Videos
Würth Elektronik Webinar: Entdecken Sie Funk!
Videos
Würth Elektronik Webinar: Reichweiten von Funkprotokollen und pass. Antennen in Theorie & Praxis
Videos
Würth Elektronik Webinar: Zertifizierungen, Regeln, Richtlinien im Bereich Funk
Videos
Würth Elektronik Praxis-Webinar: HF-Module richtig einsetzen: do‘s & dont‘s
Videos
Würth Elektronik Webinar: von Bluetooth 4.2 zu Bluetooth 5.0 ...
Videos
Würth Elektronik Webinar: Bluetooth® LE vs. 2,4 GHz Proprietär Funk