Merkmale
Referenzdesigns
- RD006 3 W Dual-output isolated auxiliary supply for communication interfaces and measurement systems
Article Properties | |
---|---|
Pins | 4; 6; 8; 10; 14; 16; 20; 24; 28; 32; 40; 44 |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PA9T |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktbeschichtung | Gold |
Kontakttyp | Stamped |
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +105 °C |
Einhaltung | Lead free / RoHS |
Raster | 2 mm |
Haltbarkeit | 50 Cycles |
Reihen | Dual |
Gender | Socket Header |
Typ | Gerade |
Electrical Properties | |
---|---|
IR 1 | 2 A |
Spannungsfestigkeit | 500 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 20 mΩ |
RISO | 1000 MΩ |
Certification | |
---|---|
UL-Zulassung | E323964 |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Tube |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62000421821 | SPEC | 6 Dateien | 4 | Dual | Socket Header | Gerade | 2 | Tube | – | |
62000621821 | SPEC | 6 Dateien | 6 | Dual | Socket Header | Gerade | 2 | Tube | – | |
62000821821 | SPEC | 6 Dateien | 8 | Dual | Socket Header | Gerade | 2 | Tube | 613001 | |
62001021821 | SPEC | 6 Dateien | 10 | Dual | Socket Header | Gerade | 2 | Tube | 613001 | |
62001421821 | SPEC | 6 Dateien | 14 | Dual | Socket Header | Gerade | 2 | Tube | – | |
62001621821 | SPEC | 6 Dateien | 16 | Dual | Socket Header | Gerade | 2 | Tube | – | |
62002021821 | SPEC | 6 Dateien | 20 | Dual | Socket Header | Gerade | 2 | Tube | 613001 | |
62002421821 | SPEC | 6 Dateien | 24 | Dual | Socket Header | Gerade | 2 | Tube | – | |
62002821821 | SPEC | 6 Dateien | 28 | Dual | Socket Header | Gerade | 2 | Tube | 613001 | |
62003221821 | SPEC | 6 Dateien | 32 | Dual | Socket Header | Gerade | 2 | Tube | – | |
62004021821 | SPEC | 6 Dateien | 40 | Dual | Socket Header | Gerade | 2 | Tube | 613001 | |
62004421821 | SPEC | 6 Dateien | 44 | Dual | Socket Header | Gerade | 2 | Tube | – |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
62000421821 | SPEC |
62000621821 | SPEC |
62000821821 | SPEC |
62001021821 | SPEC |
62001421821 | SPEC |
62001621821 | SPEC |
62002021821 | SPEC |
62002421821 | SPEC |
62002821821 | SPEC |
62003221821 | SPEC |
62004021821 | SPEC |
62004421821 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: