ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieBoard-to-Board SteckverbinderProduktunterfamilieWR-PHD Pin Header & Socket HeaderRastermaß1.27 mmTypPin HeaderProduktserieWR-PHD 1.27 mm THT Dual Pin Header

WR-PHD 1.27 mm THT Dual Pin Header

WR-PHD 1.27 mm THT Dual Pin Header

Merkmale

Referenzdesigns

  • RD006 3 W Dual-output isolated auxiliary supply for communication interfaces and measurement systems
Article Properties
Pins4; 8; 10; 14; 16; 20; 28
Material Properties
IsolationsmaterialPA9T
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
KontaktmaterialKupferlegierung
KontaktbeschichtungGold
KontakttypStamped
General Information
Betriebstemperatur-40 °C up to +105 °C
EinhaltungLead free / RoHS
Raster1.27 mm
Haltbarkeit50 Cycles
ReihenDual
GenderPin Header
TypGerade
Electrical Properties
IR 11 A
Spannungsfestigkeit300 V (AC)
Kontaktwiderstand20 mΩ
RISO500 MΩ
Certification
UL-ZulassungE323964
Packaging Properties
VerpackungKarton

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsReihenGenderTypIR
(A)
VerpackungDesign Kit Muster
62200421121SPEC
6 Dateien 4 Dual Pin Header Gerade 1 Karton613001
62200821121SPEC
6 Dateien 8 Dual Pin Header Gerade 1 Karton613001
62201021121SPEC
6 Dateien 10 Dual Pin Header Gerade 1 Karton613001
62201421121SPEC
6 Dateien 14 Dual Pin Header Gerade 1 Karton613001
62201621121SPEC
6 Dateien 16 Dual Pin Header Gerade 1 Karton613001
62202021121SPEC
6 Dateien 20 Dual Pin Header Gerade 1 Karton613001
62202821121SPEC
6 Dateien 28 Dual Pin Header Gerade 1 Karton613001
Artikel Nr. Daten­blatt
62200421121SPEC
62200821121SPEC
62201021121SPEC
62201421121SPEC
62201621121SPEC
62202021121SPEC
62202821121SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsReihenGenderTypIR
(A)
VerpackungDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: