Merkmale
Referenzdesigns
- RD006 3 W Dual-output isolated auxiliary supply for communication interfaces and measurement systems
Article Properties | |
---|---|
Pins | 10; 26; 50 |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PA9T |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktbeschichtung | Gold |
Kontakttyp | Stamped |
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +105 °C |
Einhaltung | Lead free / RoHS |
Raster | 1.27 mm |
Haltbarkeit | 50 Cycles |
Reihen | Dual |
Gender | Socket Header |
Typ | Bottom Entry |
Electrical Properties | |
---|---|
IR 1 | 1 A |
Spannungsfestigkeit | 300 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 20 mΩ |
RISO | 1000 MΩ |
Certification | |
---|---|
UL-Zulassung | E323964 |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Tape and Reel with Pad |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
623310235321 | SPEC | 6 Dateien | 10 | Dual | Socket Header | Bottom Entry | 1 | Tape and Reel with Pad | 612690 613001 | |
623326235321 | SPEC | 6 Dateien | 26 | Dual | Socket Header | Bottom Entry | 1 | Tape and Reel with Pad | 613001 | |
623350235321 | SPEC | 6 Dateien | 50 | Dual | Socket Header | Bottom Entry | 1 | Tape and Reel with Pad | 613001 |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: