Merkmale
Referenzdesigns
- RD006 3 W Dual-output isolated auxiliary supply for communication interfaces and measurement systems
Article Properties | |
---|---|
Pins | 1 |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PBT |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-2 |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktbeschichtung | Gold |
Kontakttyp | Stamped |
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +125 °C |
Raster | 1.27 mm |
Gender | Jumper |
Electrical Properties | |
---|---|
Spannungsfestigkeit | 650 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 30 mΩ |
RISO | 1000 MΩ |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Beutel |
Artikeldaten
Passend zu
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: