ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieBoard-to-Board SteckverbinderProduktunterfamilieWR-PHD Pin Header & Socket HeaderRastermaß1.27 mmTypSocket HeaderProduktserieWR-PHD 1.27 mm Dual Socket Header

WR-PHD 1.27 mm Dual Socket Header

WR-PHD 1.27 mm Dual Socket Header

Merkmale

Referenzdesigns

  • RD006 3 W Dual-output isolated auxiliary supply for communication interfaces and measurement systems
Article Properties
Pins4; 8; 10; 14; 16; 20; 28
Material Properties
IsolationsmaterialPA9T
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
KontaktmaterialKupferlegierung
KontaktbeschichtungGold
KontakttypStamped
General Information
Betriebstemperatur-40 °C up to +105 °C
Raster1.27 mm
Haltbarkeit50 Cycles
ReihenDual
GenderSocket Header
TypGerade
Electrical Properties
Spannungsfestigkeit300 V (AC)
Kontaktwiderstand20 mΩ
RISO1000 MΩ
Certification
UL-ZulassungE323964
Packaging Properties
VerpackungTube

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsReihenGenderTypIR
(A)
VerpackungDesign Kit Muster
62200421821SPEC
6 Dateien 4 Dual Socket Header Gerade 1 Tube613001
62200821821SPEC
6 Dateien 8 Dual Socket Header Gerade 1 Tube613001
62201021821SPEC
6 Dateien 10 Dual Socket Header Gerade 1 Tube613001
62201421821SPEC
6 Dateien 14 Dual Socket Header Gerade 1 Tube613001
62201621821SPEC
6 Dateien 16 Dual Socket Header Gerade 1 Tube613001
62202021821SPEC
6 Dateien 20 Dual Socket Header Gerade 1 Tube613001
62202821821SPEC
6 Dateien 28 Dual Socket Header Gerade 1 Tube613001
Artikel Nr. Daten­blatt
62200421821SPEC
62200821821SPEC
62201021821SPEC
62201421821SPEC
62201621821SPEC
62202021821SPEC
62202821821SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsReihenGenderTypIR
(A)
VerpackungDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: