General Information | |
---|---|
Typ | HDMI |
Material | PE |
Farbe | Natur; Schwarz |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Beutel |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Typ | Farbe | Material | Verpackung | Betriebstemperatur | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
726851001 | SPEC | 3 Dateien | HDMI | Schwarz | PE | Beutel | -30 °C up to +80 °C | ||
726852001 | SPEC | 3 Dateien | HDMI | Natur | PE | Beutel | -30 °C up to +80 °C |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Typ | Farbe | Material | Verpackung | Betriebstemperatur | Muster |
---|