ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSchalter & TasterProduktfamilieDrucktasterProduktunterfamilieTHT Push Button Switch WS-PBTUProduktserieWS-PBTU THT Push Button Switch Right Angled 9.8x18.5 mm

WS-PBTU THT Push Button Switch Right Angled 9.8x18.5 mm

WS-PBTU THT Push Button Switch Right Angled 9.8x18.5 mm
Material Properties
AbdeckungsmaterialPA66
Abdeckung BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
ActuatormaterialPOM
Actuator BrennbarkeitsklasseUL94 HB
FedermaterialKohlenstoffstahl
KontaktmaterialKupferlegierung
KontaktbeschichtungSilber
AnschlussmaterialKupferlegierung
AnschlussbeschichtungGold
Electrical Properties
PRated0.4 V*A
ursprünglicher Kontaktwiderstand50 mΩ
RISO500 MΩ
Spannungsfestigkeit500 V (AC)
Mechanical Properties
Betätigungskraft (Value)250 g
Elektrische Lebensdauer30000 Cycles
Total travel1.1 mm
General Information
Betriebstemperatur-40 °C up to +85 °C

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsSchaltbildSchaltfunktionBetätigungsfunktion Muster
465031772505SPEC
5 Dateien SPDT ON-(ON) auto-return
Artikel Nr. Daten­blatt
465031772505SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsSchaltbildSchaltfunktionBetätigungsfunktion Muster

Mehr erfahren