ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieWire-to-Board SteckverbinderProduktunterfamilieWR-MPC4TypWerkzeug für 4.20 mm RasterProduktserieWR-MPC4 Crimpeinsatz für Crimpautomaten für 4.20 mm WR-MPC4

WR-MPC4 Crimpeinsatz für Crimpautomaten für 4.20 mm WR-MPC4

Merkmale

Technische Daten

  • Crimphöhe: 135,8 mm
  • Hub: 40/30 mm

Eigenschaften

  • Zuführung: Mechanisch
  • Configuration: Pre- and post-feed cams
  • Crimphöhenfeineinstellung: 0,01mm
  • Crimphöhenverstellung: 2.7mm
  • Zählwerk: 7-stellig, digital
General Information
GenderWerkzeug

Artikeldaten