ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieWire-to-Board SteckverbinderProduktunterfamilieWR-MPC4TypSingle RowProduktserieWR-MPC4 4.20 mm Male Single Row Angled Header w. Mounting Flanges for Screw-in Retention

WR-MPC4 4.20 mm Male Single Row Angled Header w. Mounting Flanges for Screw-in Retention

WR-MPC4 4.20 mm Male Single Row Angled Header w. Mounting Flanges for Screw-in Retention
Material Properties
IsolationsmaterialPA66
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
IsolationsfarbeWeiß
KontaktmaterialKupferlegierung
KontaktbeschichtungZinn
KontakttypStamped
General Information
Betriebstemperatur-40 °C up to +105 °C
IR8 A; 9 A
Arbeitsspannung600 V (AC)
Spannungsfestigkeit1500 V (AC)
Kontaktwiderstand10 mΩ
RISO1000 MΩ
Raster4.2 mm
GenderMännlich
Certification
UL-ZulassungE323964
Wire Properties
VerpackungTray

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsRaster
(mm)
IR
(A)
GenderTypReihenMontageartArbeitsspannung
(V (AC))
PCB/Kabel/PanelL
(mm)
VerpackungDesign Kit Muster
64900211022SPEC
6 Dateien 2 4.2 9 Männlich Right Angled Single THT 600 PCB 19.6 Tray649001
64900311022SPEC
6 Dateien 3 4.2 9 Männlich Right Angled Single THT 600 PCB 23.8 Tray649001
64900411022SPEC
6 Dateien 4 4.2 8 Männlich Right Angled Single THT 600 PCB 28 Tray649001
64900511022SPEC
6 Dateien 5 4.2 8 Männlich Right Angled Single THT 600 PCB 32.2 Tray649001
Artikel Nr. Daten­blatt
64900211022SPEC
64900311022SPEC
64900411022SPEC
64900511022SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsRaster
(mm)
IR
(A)
GenderTypReihenMontageartArbeitsspannung
(V (AC))
PCB/Kabel/PanelL
(mm)
VerpackungDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: