Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PA66 |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Isolationsfarbe | Weiß |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktbeschichtung | Zinn |
Kontakttyp | Stamped |
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +105 °C |
IR | 8 A; 9 A |
Arbeitsspannung | 600 V (AC) |
Spannungsfestigkeit | 1500 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 10 mΩ |
RISO | 1000 MΩ |
Raster | 4.2 mm |
Gender | Männlich |
Certification | |
---|---|
UL-Zulassung | E323964 |
Wire Properties | |
---|---|
Verpackung | Tray |
Artikeldaten
Gegenstecker
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: