ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieWire-to-Board SteckverbinderProduktunterfamilieWR-MPC4TypSingle RowProduktserieWR-MPC4 4.20 mm Female Single Row Plug

WR-MPC4 4.20 mm Female Single Row Plug

WR-MPC4 4.20 mm Female Single Row Plug
Material Properties
IsolationsmaterialPA66
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
IsolationsfarbeWeiß
General Information
Betriebstemperatur-40 °C up to +105 °C
Spannungsfestigkeit1500 V (AC)
RISO1000 MΩ
Raster4.2 mm
GenderWeiblich
Certification
UL-ZulassungE323964
Wire Properties
VerpackungBeutel

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsRaster
(mm)
GenderTypReihenPCB/Kabel/PanelL
(mm)
VerpackungDesign Kit Muster
649002013322SPEC
3 Dateien 2 4.2 Weiblich Receptacle Housing Single Kabel 9.6 Beutel649001
649003013322SPEC
5 Dateien 3 4.2 Weiblich Receptacle Housing Single Kabel 13.8 Beutel612690
649001
649004013322SPEC
5 Dateien 4 4.2 Weiblich Receptacle Housing Single Kabel 18 Beutel649001
649005013322SPEC
5 Dateien 5 4.2 Weiblich Receptacle Housing Single Kabel 22.2 Beutel649001
Artikel Nr. Daten­blatt
649002013322SPEC
649003013322SPEC
649004013322SPEC
649005013322SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsRaster
(mm)
GenderTypReihenPCB/Kabel/PanelL
(mm)
VerpackungDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: