ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieWire-to-Board SteckverbinderProduktunterfamilieWR-MPC3TypSingle RowProduktserieWR-MPC3 3.00 mm Male Header Single Row Right Angled with Snap-In Plastic Pegs – SMT – Tin

WR-MPC3 3.00 mm Male Header Single Row Right Angled with Snap-In Plastic Pegs – SMT – Tin

WR-MPC3 3.00 mm Male Header Single Row Right Angled with Snap-In Plastic Pegs – SMT – Tin
General Informations
Raster3 mm
ReihenSingle
TypRight Angled
Betriebstemperatur-40 °C up to +105 °C
Haltbarkeit25 Mating cycles
Electrical Properties
IR5 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Spannungsfestigkeit1500 V (AC)
Kontaktwiderstand10 mΩ
Packaging Properties
VerpackungTube
Material Properties
IsolationsmaterialLCP
IsolationsfarbeSchwarz
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
Pin MaterialKupferlegierung
PinbeschichtungZinn
Certification
UL-ZulassungE323964
Glow Wire ApprovalCompliant [IEC 60335-1]

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsRaster
(mm)
GenderTypReihenMontageartIR
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
Kontaktwiderstand
(mΩ)
PinbeschichtungVerpackungDesign Kit Muster
66200211022SPEC
6 Dateien 2 3 Männlich Right Angled Single THT 5 250 10 Zinn Tube662001
66200311022SPEC
6 Dateien 3 3 Männlich Right Angled Single THT 5 250 10 Zinn Tube662001
66200411022SPEC
6 Dateien 4 3 Männlich Right Angled Single THT 5 250 10 Zinn Tube662001
66200511022SPEC
6 Dateien 5 3 Männlich Right Angled Single THT 5 250 10 Zinn Tube662001
66200611022SPEC
6 Dateien 6 3 Männlich Right Angled Single THT 5 250 10 Zinn Tube662001
66200711022SPEC
6 Dateien 7 3 Männlich Right Angled Single THT 5 250 10 Zinn Tube662001
66200811022SPEC
6 Dateien 8 3 Männlich Right Angled Single THT 5 250 10 Zinn Tube662001
66200911022SPEC
6 Dateien 9 3 Männlich Right Angled Single THT 5 250 10 Zinn Tube662001
66201011022SPEC
6 Dateien 10 3 Männlich Right Angled Single THT 5 250 10 Zinn Tube662001
66201111022SPEC
6 Dateien 11 3 Männlich Right Angled Single THT 5 250 10 Zinn Tube662001
66201211022SPEC
6 Dateien 12 3 Männlich Right Angled Single THT 5 250 10 Zinn Tube662001
Artikel Nr. Daten­blatt
66200211022SPEC
66200311022SPEC
66200411022SPEC
66200511022SPEC
66200611022SPEC
66200711022SPEC
66200811022SPEC
66200911022SPEC
66201011022SPEC
66201111022SPEC
66201211022SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsRaster
(mm)
GenderTypReihenMontageartIR
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
Kontaktwiderstand
(mΩ)
PinbeschichtungVerpackungDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: