ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieWire-to-Board SteckverbinderProduktunterfamilieWR-MPC3TypDual RowProduktserieWR-MPC3 3.00 mm Male Header Dual Row Right Angled with THT Retention Clip - SMT – Tin

WR-MPC3 3.00 mm Male Header Dual Row Right Angled with THT Retention Clip - SMT – Tin

WR-MPC3 3.00 mm Male Header Dual Row Right Angled with THT Retention Clip - SMT – Tin
General Informations
Raster3 mm
ReihenDual
TypRight Angled
Betriebstemperatur-40 °C up to +105 °C
Haltbarkeit25 Mating cycles
Electrical Properties
IR5 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Spannungsfestigkeit1500 V (AC)
Kontaktwiderstand10 mΩ
Packaging Properties
VerpackungTube
Material Properties
IsolationsmaterialLCP
IsolationsfarbeSchwarz
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
Pin MaterialKupferlegierung
PinbeschichtungZinn
Certification
UL-ZulassungE323964
Glow Wire ApprovalCompliant [IEC 60335-1]

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsRaster
(mm)
GenderTypReihenMontageartIR
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
Kontaktwiderstand
(mΩ)
PinbeschichtungVerpackungDesign Kit Muster
662002230822SPEC
6 Dateien 2 3 Männlich Right Angled Dual SMT 5 250 10 Zinn Tube662001
662004230822SPEC
6 Dateien 4 3 Männlich Right Angled Dual SMT 5 250 10 Zinn Tube662001
662006230822SPEC
6 Dateien 6 3 Männlich Right Angled Dual SMT 5 250 10 Zinn Tube662001
662008230822SPEC
6 Dateien 8 3 Männlich Right Angled Dual SMT 5 250 10 Zinn Tube662001
662010230822SPEC
6 Dateien 10 3 Männlich Right Angled Dual SMT 5 250 10 Zinn Tube662001
662012230822SPEC
6 Dateien 12 3 Männlich Right Angled Dual SMT 5 250 10 Zinn Tube662001
662014230822SPEC
6 Dateien 14 3 Männlich Right Angled Dual SMT 5 250 10 Zinn Tube662001
662016230822SPEC
6 Dateien 16 3 Männlich Right Angled Dual SMT 5 250 10 Zinn Tube662001
662018230822SPEC
6 Dateien 18 3 Männlich Right Angled Dual SMT 5 250 10 Zinn Tube662001
662020230822SPEC
6 Dateien 20 3 Männlich Right Angled Dual SMT 5 250 10 Zinn Tube662001
662022230822SPEC
6 Dateien 22 3 Männlich Right Angled Dual SMT 5 250 10 Zinn Tube662001
662024230822SPEC
6 Dateien 24 3 Männlich Right Angled Dual SMT 5 250 10 Zinn Tube662001
Artikel Nr. Daten­blatt
662002230822SPEC
662004230822SPEC
662006230822SPEC
662008230822SPEC
662010230822SPEC
662012230822SPEC
662014230822SPEC
662016230822SPEC
662018230822SPEC
662020230822SPEC
662022230822SPEC
662024230822SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsRaster
(mm)
GenderTypReihenMontageartIR
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
Kontaktwiderstand
(mΩ)
PinbeschichtungVerpackungDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: