ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieWire-to-Board SteckverbinderProduktunterfamilieWR-MPC3TypSingle RowProduktserieWR-MPC3 3.00 mm SMT Male Single Row Angled Header with SMT Solder Tabs – SMT - Reel - Tin

WR-MPC3 3.00 mm SMT Male Single Row Angled Header with SMT Solder Tabs – SMT - Reel - Tin

General Informations
Raster3 mm
ReihenSingle
TypRight Angled
Betriebstemperatur-40 °C up to +105 °C
Haltbarkeit25 Mating cycles
Electrical Properties
IR5 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Spannungsfestigkeit1500 V (AC)
Kontaktwiderstand10 mΩ
Packaging Properties
VerpackungTape and Reel
Material Properties
IsolationsmaterialLCP
IsolationsfarbeSchwarz
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
Pin MaterialKupferlegierung
PinbeschichtungZinn
Certification
UL-ZulassungE323964
Glow Wire ApprovalCompliant [IEC 60335-1]

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsRaster
(mm)
GenderTypReihenMontageartIR
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
Kontaktwiderstand
(mΩ)
PinbeschichtungVerpackungDesign Kit Muster
662102145021SPEC
6 Dateien 2 3 Männlich Right Angled Single SMT 5 250 10 Zinn Tape and Reel662001
662103145021SPEC
6 Dateien 3 3 Männlich Right Angled Single SMT 5 250 10 Zinn Tape and Reel662001
662104145021SPEC
6 Dateien 4 3 Männlich Right Angled Single SMT 5 250 10 Zinn Tape and Reel662001
662105145021SPEC
6 Dateien 5 3 Männlich Right Angled Single SMT 5 250 10 Zinn Tape and Reel662001
662106145021SPEC
6 Dateien 6 3 Männlich Right Angled Single SMT 5 250 10 Zinn Tape and Reel662001
662107145021SPEC
6 Dateien 7 3 Männlich Right Angled Single SMT 5 250 10 Zinn Tape and Reel662001
662108145021SPEC
6 Dateien 8 3 Männlich Right Angled Single SMT 5 250 10 Zinn Tape and Reel662001
662109145021SPEC
6 Dateien 9 3 Männlich Right Angled Single SMT 5 250 10 Zinn Tape and Reel662001
662110145021SPEC
6 Dateien 10 3 Männlich Right Angled Single SMT 5 250 10 Zinn Tape and Reel662001
662111145021SPEC
6 Dateien 11 3 Männlich Right Angled Single SMT 5 250 10 Zinn Tape and Reel662001
662112145021SPEC
6 Dateien 12 3 Männlich Right Angled Single SMT 5 250 10 Zinn Tape and Reel662001
Artikel Nr. Daten­blatt
662102145021SPEC
662103145021SPEC
662104145021SPEC
662105145021SPEC
662106145021SPEC
662107145021SPEC
662108145021SPEC
662109145021SPEC
662110145021SPEC
662111145021SPEC
662112145021SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsRaster
(mm)
GenderTypReihenMontageartIR
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
Kontaktwiderstand
(mΩ)
PinbeschichtungVerpackungDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: