ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieWire-to-Board SteckverbinderProduktunterfamilieWR-MPC3TypSingle RowProduktserieWR-MPC3 3.00 mm Female Receptacle Housing Single Row

WR-MPC3 3.00 mm Female Receptacle Housing Single Row

WR-MPC3 3.00 mm Female Receptacle Housing Single Row
General Informations
Raster3 mm
ReihenSingle
TypReceptacle Housing
Betriebstemperatur-25 °C up to +105 °C
Electrical Properties
Spannungsfestigkeit1500 V (AC)
Certification
UL-ZulassungE323964
Packaging Properties
VerpackungBeutel
Material Properties
IsolationsmaterialPA66
IsolationsfarbeSchwarz
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsRaster
(mm)
GenderTypReihenVerpackungDesign Kit Muster
662002013322SPEC
3 Dateien 2 3 Weiblich Receptacle Housing Single Beutel662001
662003013322SPEC
3 Dateien 3 3 Weiblich Receptacle Housing Single Beutel662001
662004013322SPEC
3 Dateien 4 3 Weiblich Receptacle Housing Single Beutel662001
662005013322SPEC
3 Dateien 5 3 Weiblich Receptacle Housing Single Beutel662001
662006013322SPEC
3 Dateien 6 3 Weiblich Receptacle Housing Single Beutel662001
662007013322SPEC
3 Dateien 7 3 Weiblich Receptacle Housing Single Beutel662001
662008013322SPEC
3 Dateien 8 3 Weiblich Receptacle Housing Single Beutel662001
662009013322SPEC
3 Dateien 9 3 Weiblich Receptacle Housing Single Beutel662001
662010013322SPEC
3 Dateien 10 3 Weiblich Receptacle Housing Single Beutel662001
662011013322SPEC
3 Dateien 11 3 Weiblich Receptacle Housing Single Beutel662001
662012013322SPEC
3 Dateien 12 3 Weiblich Receptacle Housing Single Beutel662001
Artikel Nr. Daten­blatt
662002013322SPEC
662003013322SPEC
662004013322SPEC
662005013322SPEC
662006013322SPEC
662007013322SPEC
662008013322SPEC
662009013322SPEC
662010013322SPEC
662011013322SPEC
662012013322SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsRaster
(mm)
GenderTypReihenVerpackungDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: